電気自動車(xEV)では、あらゆる電源部品の温度監視が、システム全体の安全性、信頼性、長寿命を確保するのに欠かせない要件となります。TDK とEPCOSの堅牢性に優れた「NTCサーミスタ」は、幅広い設計タイプを取り揃えており、こうしたタスクにおいてカギとなる部品です。
自動車の電動化(xEV)のトレンドが加速するなか、自動車メーカーやサプライヤは、新たな課題への対応を迫られています。一つの特別な課題は、xEVバッテリの充電時間を短縮することで充電システムの出力レベルが、数百キロワットを優に超えることです。これに伴う充電システムの発熱/過熱が大きな懸念材料となっています。そのため、充電スタンド、コネクタシステム、バスバー、パワーエレクトロニクス、高電圧バッテリの適切な温度監視は、急速充電にともなう一連のプロセスを安全かつ効率的におこなう不可欠な要件となります。不充分な温度監視は、システム部品の損耗や短寿命化、故障につながり、最悪の場合、異常過熱によってバッテリが発火するおそれもあります。
TDKは、E‐モビリティ・アプリケーションでの温度監視にとくに適した一連の「NTC温度センサ」を開発しました。これらのセンサを用いることで高い信頼性と安全性により優れた温度監視を実現できます。(図1)充電プロセスの最適化、熱負荷にさらされた部品の寿命向上、種々の安全性関連機能の運用が可能となります。さらに、これら新タイプの「NTC温度センサ」は、計測精度と高速応答性にも優れるため、充電プロセスにともなう発熱の監視に理想的です。