TDK Electronics

産業用ハイパワーコンデンサー(直方体形状)

ポリウレタン樹脂を充填したコンデンサーは、シンプルな設計のため、高電流低電圧用途に使用されています。中電圧および中電流用ガス封入高性能コンデンサーは、軽量化およびコスト削減の点で明確な利点を有します。オイル含浸コンデンサーは、高い動作温度と電流を必要とする用途向けであり、オイルによって効果的に放熱できるため臨界加熱を実現します。用途の制約のために標準設計が適切でない場合、TDK ではカスタマイズ設計に対応しています。


製品

B25650 and B25750

MKK DC/DCI/DCI-H, DCI-R/DC-R

B25640(樹脂)、B25650(ガス)、B25750(オイル)

  • 高ピーク電流処理能力/低損失
  • 長い耐用年数/非常
  • に高い信頼性/直方
  • 体のケース/フラッ
  • トワインディング
  • (平巻)素子
  • 過内圧検出スイッチ実装可能/
  • 自己修復機能
Neuer Inhalt

MKK DCR

B25640(樹脂)

  • 超低 ESL オープン
  • コンデンサー/直方
  • 体ケース
  • コンパクトサイズ(フラットワインディング)
  • 自己修復機能
  • 顧客固有設計
  • コスト最適化

用途

Traction
モータードライブ装置
送電装置
再生可能エネルギー
ACフィルタリング
電力変換器

詳細情報を入手する

PDF タイプ アプリケーション 形式 相の数 定格静電容量 (µF)
B25640 DC link,  Frequency converters,  Resonant filtering MKK DC R 1 2600 - 12500
new
B25645 DC link MKK DC-R unknown 350 - 3900
new
B25647 DC link MKK DC-R unknown 640 - 1850
B25750 DC link,  Frequency converters,  Resonant filtering MKK DCI, MKK DCI H 1 350 - 6900

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


もっと詳しく


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter