TDK Electronics

AC フィルタリング用パワーコンデンサー

 電力品質の重要性の高まりを考慮して、TDK は、AC フィルタリングソリューションに注力しており、さまざまな端子構成と電気特性をご用意しています。これらの広く使用されているコンポーネントは、シンプルな設計(アルミ缶封入の円筒形素子)により、高い信頼性を実現します。TDK のポートフォリオには、単相コンデンサーと三相コンデンサーの2種類の基本設計の AC フィルターコンデンサーがあります。AC コンデンサーをフィルターとして使用すると、高調波歪みと無効電力の問題が抑制され、電力品質と信頼性が向上します。


製品

Series B3237*

単相コンデンサー

単相 AC 入出力フィルタリング用コンデンサーシリーズ
  • 電圧範囲 250~1000 VRMS
  • 静電容量範囲 5~600 µF
  • 内圧駆動式安全機構
  • ファストオン、ネジ(M6 および M10)、クランプ端子でご用意
  • タイプシリーズ B32370*, B32371*, B32373*, B32374*
Series B323277*

三相コンデンサー(デルタ結線)

デルタ結線三相 AC 入出力フィルタリング用コンデンサーシリーズ
  • 電圧範囲 250~1000 VRMS (ライン間)
  • 静電容量範囲 3x10~3x600 µF
  • 内圧駆動式安全機構
  • ファストオン、クランプ、ネジ端子でご用意
  • タイプシリーズ B3275*, B32376* and B32377*
B32378*

三相コンデンサー(スター結線)

スター結線ニュートラルライン式三相 AC 入出力フィルタリング用コンデンサーシリーズ
  • 電圧範囲 250~1000 VRMS(ライン間)
  • 定格静電容量 3x50~3x250 µF
  • 内圧駆動式安全機構
  • タイプシリーズ B32378*

一目でわかるメリット

メリットの詳細

 1 Sealed Pic

密閉式

  • 湿度が入らない
  • 樹脂漏れがない
Neuer Inhalt

自己発熱性

  •  巻線の外側に配線されたフラットな銅線接続:放熱性と寿命が向上
Neuer Inhalt

安全機構、ティアオフヒューズ

  • コンデンサー内部の圧力が上昇すると、金属カバーが膨らみ、両端子が銅バンドから切断
  • 振動および機械的衝撃に対する設計の改善

用途

電力インバーター用途

一般的なインバーターには、高調波歪みと無効電力をフィルタリングするためのACコンデンサーが必要です。パワーエレクトロニクストポロジに応じて、単相または三相のコンデンサーを、必要な電気特性に応じて、さまざまな端子(ファストオン、ネジ、クランプ端子)で使用できます。インバーターシステムの入力および出力フィルターに適したフィルムコンデンサーは、ACフィルターコンデンサーです。

一目見て

中電力インバーターのブロック図

中電力インバーターのブロック図


に適しています

モータードライブ装置
Traction
UPS
太陽光発電
イーモビリティ
風力発電

詳細情報を入手する

PDF タイプ アプリケーション 形式 相の数 定格静電容量 (µF)
file_pdf_box
B32361, B32362 General purpose,  UPS systems,  Wind power,  (Not for new design) MKP AC 1 20 - 600
file_pdf_box
B32370, B32371, B32373, B32374 General purpose,  AC-filtering MKD AC 1 10 - 600
file_pdf_box
B32375, B32376, B32377, B32378 General purpose,  AC-filtering MKD AC 3 5 - 400

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • Installation and maintenance instruction for capacitors, FilterCap MKD AC B32370, B32371, B32373, B32374, B32377
  • ドイツ電気電子工業会 - 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


詳細情報を入手する

 MKD AC Capacitors
製品レター(英語版も入手可能)

パワーエレクトロニクス用途におけるACフィルタリング用 MKD ACコンデンサー

  • B33331VおよびB3237 *シリーズの単相および三相パワーコンデンサーの用途
  • ブロック図、技術データ、寸法図に関する概要情報
関連資料 keyboard_arrow_right

製品の問い合せ

関連資料 keyboard_arrow_right

もっと詳しく