TDKの分散エアギャップフェライトコアの新規格 は、小型化と高電力密度化に貢献します。
さらに、分散ギャップコア(DGコア)を用いることで、効率と熱性能が重視されるアプリケーション向けにマグネティクス製品設計を最適化することが可能です。TDK DGコアの内部構造における定格温度は、最大180 °Cとなっています。
新規格DGコアプログラムでは、当社EPCOSブランドの電源材料 N87、N95、N97を用いたEコア、ETDコア、PQコアをご用意しており、60 nH~400 nHのインダクタンス係数に対応します。
すべてのDGコアは、コイル巻型やマウンティングハードウェアなど、当社の幅広いアクセサリポートフォリオとともにご使用いただけます。
当社の分散エアギャップフェライトコアは、EV給電ステーション、車載充電器(OBC)、DC-DCコンバータ、太陽光発電システム用インバータ、無停電電源装置(UPS)、産業用スイッチングモード電源(SMPS)、通信・サーバー用スイッチングモード電源(SMPS)をはじめ、幅広い車載・産業アプリケーションに使用されています。