TDK Electronics

ハイブリッドポリマーコンデンサ

PDF 端子タイプ カテゴリ下限温度 (°C) 上限動作温度 (°C) 定格静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) タイプ
new
Axial-lead,  Soldering star -55 150 390 - 720 63 B40640, B40740
Axial-lead,  Soldering star -55 125 780 - 2200 25, 35 B40600, B40700
new
Axial-lead,  Soldering star -55 135 460 - 790 63 B40650, B40750
SMD hybrid polymer -40 125 82 - 120 63 B40940

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • タイプ一覧
  • 主要アプリケーション
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。