TDK Electronics

「DeltaCap X Black Premium」コンデンサ

MKP技術による低電圧力率改善用コンデンサ

 Image Page


「DeltaCap X Black Premium」コンデンサは、積層巻線による、実績あるMKP技術をベースに、とくに産業分野の過酷環境における低電圧PFCアプリケーション向けに開発されています。きわめて堅牢な設計により、非常に選択的な出力・電圧を提供できるのが特長です。


特長とメリット

アプリケーション

  • 自動PFCバンク
  • 固定式補償(モータ補償など)
  • ダイナミック PFC
  • 同調/離調された PFCシステム

特長

  • コンパクトな設計のスタッド付きアルミ円筒缶(黒)
  • 積層巻線によるMKP技術
  • 実装や接続に要する時間を短縮できる
  • 電圧範囲: 440 ... 850 V
  • 出力範囲: 20 … 44 kvar

ユーザーメリット

コスト

  • 高いパッキング密度とコンパクトなキャビネット設計により、コスト低減が可能

電気関係

  • 三相アプリケーション向け
  • 温度クラス-40/55で最大30万時間のきわめて長い期待寿命
  • 高い突入電流耐性(最大500 · IR)

機械関係とメンテナンス

  • 実装コストを節減でき、取り付けや接続が容易
  • 小型
  • メンテナンスフリー(ただし定期点検を推奨)
  • 縦/水平取り付け位置

安全性

  • 自己回復技術
  • 過圧断路器
  • 絶縁端子(IP20)
  • セラミック放電抵抗器取り付け済み


上記の数値は代表的な仕様のものです。ご注文の際は、当社製品仕様をご確認いただくか、当社へ仕様のご承認をお願いします。


データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
440 DeltaCap X Black Premium 3 165 MKD440-D-30.0-X
440 DeltaCap X Black Premium 3 154 MKD440-D-28.1-X
440 DeltaCap X Black Premium 3 137 MKD440-D-25.0-X
440 DeltaCap X Black Premium 3 110 MKD440-D-20.0-X
480 DeltaCap X Black Premium 3 152 MKD480-D-33.0-X
480 DeltaCap X Black Premium 3 138 MKD480-D-30.0-X
480 DeltaCap X Black Premium 3 129 MKD480-D-28.0-X
480 DeltaCap X Black Premium 3 115 MKD480-D-25.0-X
525 DeltaCap X Black Premium 3 143 MKD525-D-37.0-X
525 DeltaCap X Black Premium 3 127 MKD525-D-33.0-X
525 DeltaCap X Black Premium 3 108 MKD525-D-28.0-X
525 DeltaCap X Black Premium 3 96 MKD525-D-25.0-X
525 DeltaCap X Black Premium 3 77 MKD525-D-20.0-X
850 DeltaCap X Black Premium 3 51 MKD850-D-35.0-X

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語
  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)