TDK Electronics

PQvar™ - 静止型無効電力発電機

データシートの入手・検索

PDF 製品 補償容量 (kvar) 入力電圧 (V) システム入力 / 相数 タイプ
PQvar Static Var Generator 95 690 3P3W PQSM6095V700
PQvar Static Var Generator 880 690 3P4W PQSF8880V715
PQvar Static Var Generator 220 690 3P4W PQSF8220V715
PQvar Static Var Generator 330 690 3P3W PQSF6330V715
PQvar Static Var Generator 220 690 3P3W PQSF6220V715
PQvar Static Var Generator 110 690 3P4W PQSF8110V715
PQvar Static Var Generator 200 400 3P3W PQSM6200V300
PQvar Static Var Generator 330 690 3P4W PQSF8330V715
PQvar Static Var Generator 440 690 3P4W PQSF8440V715
PQvar Static Var Generator 200 400 3P3W PQSW6200V344
PQvar Static Var Generator 440 690 3P3W PQSF6440V715
PQvar Static Var Generator 550 690 3P3W PQSF6550V715
PQvar Static Var Generator 550 690 3P4W PQSF8550V715
PQvar Static Var Generator 660 690 3P3W PQSF6660V715
PQvar Static Var Generator 200 400 3P4W PQSW8200V344
PQvar Static Var Generator 660 690 3P4W PQSF8660V715
PQvar Static Var Generator 770 690 3P3W PQSF6770V715
PQvar Static Var Generator 200 400 3P4W PQSM8200V300
PQvar Static Var Generator 770 690 3P4W PQSF8770V715
PQvar Static Var Generator 110 690 3P3W PQSF6110V715
PQvar Static Var Generator 880 690 3P3W PQSF6880V715
PQvar Static Var Generator 110 690 3P3W PQSW6110V744
PQvar Static Var Generator 50 690 3P4W PQSM8050V700
PQvar Static Var Generator 110 690 3P3W PQSM0110V700
PQvar Static Var Generator 75 690 3P4W PQSW8075V744
PQvar Static Var Generator 50 690 3P4W PQSW8050V744
PQvar Static Var Generator 95 690 3P4W PQSM8095V700
PQvar Static Var Generator 75 690 3P4W PQSM8075V700
PQvar Static Var Generator 95 690 3P4W PQSW8095V744
PQvar Static Var Generator 50 690 3P3W PQSW6050V744
PQvar Static Var Generator 50 690 3P3W PQSM6050V700
PQvar Static Var Generator 110 690 3P4W PQSM8110V700
PQvar Static Var Generator 110 690 3P4W PQSW8110V744
PQvar Static Var Generator 95 690 3P3W PQSW6095V744
PQvar Static Var Generator 75 690 3P3W PQSW6075V744
PQvar Static Var Generator 75 690 3P3W PQSM6075V700

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語
  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。