TDK Electronics

PowerHap アクチュエータ

積極的なハプティックフィードバックのための

 Intro Pic

PowerHapアクチュエータは、コンパクトな設計でありながら、広域な周波数帯域にわたって、驚くほど高速な触覚応答を実現します。これは、鮮明でシャープなアクティブ型のハプティックフィードバックに最適な組み合わせです。PowerHapは、インフォテインメントディスプレイ、ボタン、モジュール、バーチャルリアリティ(VR)、スタイラスなど、車載、ICT、産業分野の最も要求が高く、トレンドとなっている用途にアクチュエータを提供しています。

詳細をご覧いただき、お客様のハプティックアプリケーションに適したPowerHapをお探しください。
 

なぜPowerHapなのか?

 Powerful

  • 積層ピエゾセラミックは極めて優れた高速かつ正確な変位を実現するため、シャープで鮮明なアクティブハプティックを作り出すのに理想的です。
  • アクチュエータの両側にある金属製の弓(またはシンバルは、変位増幅機構として機能します。


  •  Customizable
    広域な周波数帯域幅により、周波数、信号、振幅を調整することで、無限の振動触覚効果や表面効果が得られます。
 Low Cost

  • PowerHapはセンサーとしても機能します: 金属製の弓に圧力をかけると電荷が発生します。そのため、追加の圧力センサーが不要となり、システムのコストが最適化されます。
 Performance

  • お客様のハプティクス・プロジェクトをスピードアップします!ハプティクスを実装するアプリケーションの種類は問いません。TDKは、さまざまな開発ツールとともに、機械的およびソフトウェア的な統合をサポートし、お客様のハプティックアプリケーションを迅速に成功に導きます。

PowerHapポートフォリオ

 0704

 1204

 1313

 1919

 6005

PowerHap

0704

1204

1313

1919

6005

外形寸法 
[mm]
(長辺×短辺×高さ)

7 x 3.75 x 1.22

12 x 4 x 1.74 

12.7 x 12.7 x 1.8

19.4 x 19.4 x 2.1

60 x 5 x 8

静電容量
[µF] (1 V, 1 kHz)

0.26

0.5

0.9

2.5

3.2

電圧範囲 [V]

0 … 60 / 95*

0 … 60 / 95*

0 … 120

0 … 120

0 … 120

変位 [μm]

15 / 23*

27 / 43*

65

125

120

加速度** [g]

2.3 / 3.0*

3.3 / 4.8*

7

25

14

推奨用途

 Picto Stylus


スタイラス

 Picto Wearables


ウェアラブル, モバイル, VR

 Picto Buttons1


ボタン、モジュール

 Picto Buttons2


ボタン、モジュール

 Picto Automotive


車載ディスプレイ

*オーバードライブモード条件:連続2サイクルまでの使用で、電圧範囲の拡大が可能。オーバードライブは最小100msのインターバル時間を設けて繰り返すことができます。

**(ピーク)負荷質量 100 g、シングルパルス正弦波、200 Hz、0 ... 60/120 V

アプリケーション

 Automotive Touch

車載ディスプレイ用PowerHap 6005

  • アクチュエータ1つで最大2kgまでのディスプレイを動かすことができるため、費用対効果の高いソリューションが可能!
  • 広域な周波帯域幅と信号設定の高いカスタム性により、同じアクチュエータから振動触覚と表面ハプティクスを生成可能
  • ディスプレイ全体に均一な触覚フィードバックを提供し、横配置のスリム設計が可能

PowerHap 6005の詳細 keyboard_arrow_right

 Medical

ボタン、モジュール用PowerHap 1313および1919

  • ステアリング、センターコンソール、モジュールなどの多様なアプリケーションにおいて、高速で強力なフィードバックにより、ボタンのような触感を再現可能
  • 振幅、周波数、信号設定の高いカスタム性により、デバイス/システムの動作や状態に応じて異なる触感を提供し、ユーザー体験を向上
  • 挿入高さ1.8mmのスリム設計とコンパクトサイズを実現可能

PowerHap1313と1919の詳細 keyboard_arrow_right

スターターキット

 Wearables, Mobile, VR

ウェアラブル、モバイル、VR向けPowerHap 1204

  • 挿入高さ1.74mmのコンパクトサイズにより、スリム設計が可能
  • 過度なストレスや湿度の高い環境下での堅牢性があり、最大80Nの誤用に対する耐性により、信頼性が向上
  • 広域な周波帯域幅により、1つのアクチュエータで無限の触覚効果を再現可能

PowerHap 1204の詳細 keyboard_arrow_right

スターターキット

 Stylus

PowerHap 0704 スタイラス用

  • タブレットで文字を書いたり絵を描いたりする際に、紙のような書き心地をスタイラスに生成
  • 単一アクチュエータによる広域な周波帯域幅により、異なる質感をリアルタイムで模倣
  • 圧電技術により、消費電力は最小限

PowerHap 0704の詳細 keyboard_arrow_right

データシートの入手・検索

PDF CHRONOLOGY データシートのステータス 定格電圧(V) 寸法(長さ x 幅 x 高さ) (mm) タイプ シリーズ
1 Preliminary 0 … 60 / 95 7 x 3.75 x 1.22 Prototype with soldered FPC 0704H013V060
2 Preliminary 0 … 60 / 95 12 x 4 x 1.74 Prototype with soldered FPC 1204H018V060
3 Production 0 … 120 12.7 x 12.7 x 1.8 --- 1313H018V120
4 Preliminary 0 … 120 19.4 x 19.4 x 2.1 Prototype with soldered wires 1919H021V120
5 Preliminary 0 … 120 60 x 5 x 8 Prototype with soldered wires 6005H080V120

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

PowerHap開発ツール

PowerHap スタータキット

 SK Cover

PowerHap スタータキットは、PowerHap アクチュエータによるハプティックスとセンシング経験を外付けで提供します。それはTDKのPowerHap アクチュエータの能力を理解し、経験するための独立型のプラグアンドプレイ方式の製品開発ツールであり、機械的な統合がどのように機能するかを示し、さまざまなアプリケーションに適合させることができる参照の設計を提供します

内容

  • シームレスボタンアセンブリ(PowerHap 1204H018V060 と PowerHap 1313H018V120 込み)​
  • 円形のボタンアセンブリ(PowerHap 1204H018V060 込み) ​
  • Boréas Technologies BOS1901-キットのドライバ基板​
  • 追加のPowerHaps ​付属品

特徴

  • 完全にモジュール式のボタンと円形ボタン​
  • 非常に速い応答と無制限の帯域幅による高解像度のカスタマイズ可能なハプティック経験​
  • 完全に調整可能なセンシングと波形パラメータ​
  • 設計ガイドとさらなる参照設計​


スターターキットのリソース
 
デザインガイド データシート 設計ファイルのダウンロード スターターキットのご注文


プレゼンテーション

 PowerHap Presentation Bild

ステップファイル


お問い

PowerHapの詳細やご注文をお望みですか?お客様のアプリケーションを簡単にご説明ください。ピエゾの専門家が喜んでお手伝いいたします。

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料