TDK Electronics

PhaseCap® Energy コンデンサ

データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
230 - 690 PhaseCap Energy resin 3-phase 3 11.8 - 300.8 MKK230-D-10.0-04 - MKK690-D-8.3-04
230 - 690 PhaseCap Energy gas 3-phase 3 11.8 - 300.8 MKK230-D-10.0-03 - MKK690-D-8.3-03
230 - 1000 PhaseCap Energy Plus resin 3-phase 3 11.8 - 331.5 MKK1000-D-15.0-04 - MKK900-D-30.0-04
230 - 690 PhaseCap Energy Plus gas 3-phase 3 11.8 - 300.8 MKK230-D-10.0-03 - MKK690-D-8.3-03

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語
  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。