TDK Electronics

PTCサーミスタ230 Vアプリケーション用発熱体

 PTC Thermistors Heating Elements for 230 V Apps

重要な特徴

  • 230 Vアプリケーション用自己制御型セラミック発熱体
  • 消費電力は、周囲の温度条件に対応して自動的に変化
  • RoHS指令適合
  • 圧接用設計

発注番号: B59005Z0999A099

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Mouserから発注 Digi-Keyから発注 ダウンロード

検索結果件数: 9
PDF 在庫      デザイン 定格抵抗値 (Ohm) 最大動作電圧 (V) 最大幅 (mm) アプリケーションカテゴリー VDE承認 UL1434に対するUL承認 IEC 60738­1に対するIECQ CSA承認 ケースサイズ (EIA) リード間隔 (mm) 25°Cにおける定格電流 (mA) 最大スイッチング電流 (A) 最大異常電圧 (V AC) 最大リンク電圧 (V DC) 降伏電圧 (V) 熱容量 ハウジング 最大高さ(mm) 最小抵抗 (Ohm) 最大径(mm) 最大電流(A) 幅 (mm) 感知温度 (°C) 表面温度 (°C) 注文コード タイプ
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 145 B59102R0110A010 R102
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 66 - - - - 205 B59102R0180A010 R102
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 130 - - - - 115 B59102R0070A010 R102
Rectangular, 230 V 1300 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 85 - - - - 280 B59102R0270A010 R102
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 105 - - - - 160 B59102R0130A010 R102
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 90 - - - - 180 B59102R0150A010 R102
Rectangular, 230 V 1000 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 80 - - - - 240 B59102R0220A010 R102
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 225 - - - - 100 B59102R0050A010 R102
Disk shaped, 230 V 4200 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 700 - - - - 170 B59053A0150A010 A53
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format