TDK Electronics

SMD NTC サーミスタ - 一般用温度測定と補償

 SMD NTC Thermistors General Use Image

重要な特徴

  • IEC 60539に定められているとおり、NTC(Negative Temperature Coefficient/負温度係数)サーミスタは、熱に敏感な半導体抵抗器で、温度の上昇に伴って抵抗が低下します。
  • SMD NTCは、温度計測および温度補正用に設計されたものです。
  • AEC-Q200 Rev. Dに基づく適格性評価
  • 動作温度範囲:-40~+150 °C
  • ケースサイズ 0402, 0603, 0805が使用可能
  • 抵抗値4.7 ~ 100 kΩ
  • 異なるB定数
  • 高温・高湿度環境下での長期経時安定性に優れている
  • ニッケルバリア端子と無鉛ハンダ付け性

発注番号: B57999V2999J199

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 51
PDF 在庫      設計 抵抗値 (25 °C) (kΩ) 許容差 (%) B定数 (0/100 °C) (K) B定数 (25/100 °C) (K) B定数 (25/85 ℃) (K) B定数 (25/50 ℃) (K) B定数 許容差 (%) IEC気候分類 タイプ 発注コード
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±1.5 55/125/56 B57357V2 B57357V2473H560
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±1.5 55/125/56 B57357V2 B57357V2473J560
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57221V2 B57221V2103J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±3 - 4282 4260 4200 ±1 55/125/56 B57350V2 B57350V2104H460
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57221V2 B57221V2473J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±1 - 4282 4260 4200 ±1 55/125/56 B57350V2 B57350V2104F460
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±2 55/125/56 B57358V2 B57358V2473H560
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4282 4260 4200 ±1 55/125/56 B57350V2 B57350V2104J460
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±3 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57230V2 B57230V2103H260
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±2 55/125/56 B57358V2 B57358V2473J560
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57230V2 B57230V2103F260
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±3 - 4334 4311 4250 ±2 55/125/56 B57358V2 B57358V2104H360
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 3650 3635 3590 ±3 55/125/56 B57401V2 B57401V2103J062
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4480 4455 4386 ±1 55/125/56 B57374V2 B57374V2104J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±1 - 4480 4455 4386 ±1 55/125/56 B57374V2 B57374V2104F060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±3 - 4480 4455 4386 ±1 55/125/56 B57374V2 B57374V2104H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57330V2 B57330V2103F260
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57330V2 B57330V2103H260
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±1 - 4131 4108 4050 ±1.5 55/125/56 B57357V2 B57357V2473F560
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57330V2 B57330V2103J260
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 100 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2104H062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 100 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2104J062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 47 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2473H062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 47 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2473J062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 470 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2474H062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 3650 3635 3590 ±3 55/125/56 B57401V2 B57401V2103H062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 470 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2474J062
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 470 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2474H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 470 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2474J060
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 22 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2223H062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 22 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2223J062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2103H062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2103J062
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2223H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2223J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2473H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2473J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57321V2 B57321V2103H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57321V2 B57321V2103J060
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±1 - 4131 4108 4050 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2473F560
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4334 4311 4250 ±2 55/125/56 B57358V2 B57358V2104J360
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57230V2 B57230V2103J260
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 1 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57421V2 B57421V2102H062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2473H560
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 1 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57421V2 B57421V2102J062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2473J560
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±3 - 4334 4311 4250 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2104H360
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57421V2 B57421V2103H062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±5 - 4334 4311 4250 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2104J360
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57421V2 B57421V2103J062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±1 - 4334 4311 4250 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2104F360
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format