TDK Electronics

自動車アプリケーションの温度計測および温度補正用 SMD NTCサーミスタ

 SMD NTC Thermistors for Automotive

重要な特徴

  • IEC 60539に定められているとおり、NTC(Negative Temperature Coefficient/負温度係数)サーミスタは、熱に敏感な半導体抵抗器で、温度の上昇に伴って抵抗が低下します。
  • SMD NTCは、温度計測および温度補正用に設計されたものです。
  • AEC-Q200 Rev. Dに基づく適格性評価
  • 動作温度範囲:-40~+150 °C
  • ケースサイズ 0402, 0603, 0805が使用可能
  • 抵抗値4.7 ~ 100 kΩ
  • 異なるB定数
  • 高温・高湿度環境下での長期経時安定性に優れている
  • ニッケルバリア端子と無鉛ハンダ付け性

発注番号: B57999V5999J199

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 46
PDF 在庫      設計 抵抗値 (25 °C) (kΩ) 許容差 (%) B定数 (0/100 °C) (K) B定数 (25/100 °C) (K) B定数 (25/85 ℃) (K) B定数 (25/50 ℃) (K) B定数 許容差 (%) IEC気候分類 タイプ 発注コード
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5223H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5223J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5473H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5473J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57351V5 B57351V5223H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57351V5 B57351V5223J060
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±3 - 4334 4311 4250 ±1 −40/150 (op. temp.) B57254V5 B57254V5104H360
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±1 - 4334 4311 4250 ±1 −40/150 (op. temp.) B57254V5 B57254V5104F360
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±5 - 4334 4311 4250 ±1 −40/150 (op. temp.) B57254V5 B57254V5104J360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57351V5 B57351V5103J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57351V5 B57351V5103H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5103H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5103J060
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 4.7 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57452V5 B57452V5472H062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57251V5 B57251V5103J060
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 4.7 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57452V5 B57452V5472J062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 4.7 ±5 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57442V5 B57442V5472J062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 4.7 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57251V5 B57251V5472J060
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57442V5 B57442V5103H062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57232V5 B57232V5103F360
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57442V5 B57442V5103J062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57451V5 B57451V5103J062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±1 - 4131 4108 4050 ±1 −40/150 (op. temp.) B57256V5 B57256V5473F360
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±3 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57232V5 B57232V5103H360
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57232V5 B57232V5103J360
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57451V5 B57451V5103H062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57452V5 B57452V5103H062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±1 −40/150 (op. temp.) B57256V5 B57256V5473H360
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57452V5 B57452V5103J062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±1 −40/150 (op. temp.) B57256V5 B57256V5473J360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±2 −40/150 (op. temp.) B57356V5 B57356V5473H160
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±2 −40/150 (op. temp.) B57356V5 B57356V5473J160
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±1.5 −40/150 (op. temp.) B57356V5 B57356V5473H260
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±1.5 −40/150 (op. temp.) B57356V5 B57356V5473J260
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 4.7 ±3 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57442V5 B57442V5472H062
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±1 - 4282 4260 4200 ±1 −40/150 (op. temp.) B57355V5 B57355V5104F360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57332V5 B57332V5103J360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±3 - 4282 4260 4200 ±1 −40/150 (op. temp.) B57355V5 B57355V5104H360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4282 4260 4200 ±1 −40/150 (op. temp.) B57355V5 B57355V5104J360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4334 4311 4250 ±2 −40/150 (op. temp.) B57354V5 B57354V5104J160
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±3 - 4334 4311 4250 ±2 −40/150 (op. temp.) B57354V5 B57354V5104H160
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±1 - 4131 4108 4050 ±1.5 −40/150 (op. temp.) B57356V5 B57356V5473F260
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57342V5 B57342V5103J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57342V5 B57342V5103H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57332V5 B57332V5103F360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57332V5 B57332V5103H360
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format