TDK TDK Electronics

Eコアチョーク:電力線用B82731-Tシリーズ

[---Image_alt---] E Chokes For Power Lines

重要な特徴

  • LR 3.3 ~ 100 mH
  • 公称電圧:250 V AC/ 250 V DC
  • 沿面距離および空間距離:> 3 mm
  • 高さ:最大21.1 mm; リード間隔:10 x 10 ±0.2 mm
  • より高いインダクタンスや中間値も可能
  • 対称干渉抑制の浮遊インダクタンス約2%

発注番号: B82731X2

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

open_in_new Digi-Keyから発注 open_in_new Mouserから発注 ダウンロード file_download

検索結果件数: 9
PDF 在庫      設計 機能 インダクタンス (mH) 定格電流 (A) 定格温度 (°C) 長さ (最大) (mm) (最大) (mm) 高さ (最大) (mm) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V AC) 定格電圧 (V DC) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード UL 1446 insulation system
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 15 0.8 40 21.5 13.5 21.1 Double 950 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2801A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 27 0.65 40 21.5 13.5 21.1 Double 1600 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2651A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 39 0.55 40 21.5 13.5 21.1 Double 2200 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2551A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 47 0.45 40 21.5 13.5 21.1 Double 2800 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2451A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 68 0.35 40 21.5 13.5 21.1 Double 4400 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2351A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 100 0.3 40 21.5 13.5 21.1 Double 6600 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2301A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 3.3 1.8 40 21.5 13.5 21.1 Double 200 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2182A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 6.8 1.3 40 21.5 13.5 21.1 Double 370 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2132A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 10 1 40 21.5 13.5 21.1 Double 630 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2102A020 E320370: Class 155(F)
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format