2016年11月8日
フィルムコンデンサ: 125℃対応のMKPタイプラインアップ拡大
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、EPCOSブランドのDCリンクおよびDCフィルタアプリケーション用メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサMKPシリーズのラインアップ拡大を発表します。本製品の優れた特徴は、最高125℃の高い動作温度です。本コンデンサの定格電圧は630 V DC、700 V DC、840 V DCで、静電容量範囲は1 µF~50 µFと広範囲の製品をラインアップしています。
新たなDCリンクコンデンサの品番はB32774P*~B32778P* であり、端子ピッチは27.5 mm、37.5 mm、52.5 mmです。基板上での機械的安定性を高めるために、大きな端子ピッチの37.5 mmと52.5 mm の製品には4ピンバージョンをご用意しました。また、端子ピッチ27.5 mmの製品の線径は1 mmとしています。外装ボックスと充填樹脂 は共に、難燃性の規格である UL 94 V-0に適合しています。このRoHS準拠のコンデンサは最大23.5 ARMSの高いリップル電流に対応しています。
本製品は、ESL値とESR値が低いことから、産業機器用のインバータや 電源ユニット、車載のDC-DCコンバータに適しています。
主な用途
- インバータ
- 電源ユニット
- 車載DC-DCコンバータおよびコンプレッサ
主な特長と利点
- 最高125℃の許容動作温度
- 1 µF~50 µFの広い静電容量範囲
- 最高23.5 ARMSの高い許容リップル電流値
製品の詳細情報は www.epcos.co.jp/film_mkp で参照できます。
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主な製品としては、各種受動部品※(製品ブランドとしてはTDK、EPCOS)をはじめ、電源、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
2016年3月期の売上は約1兆1500億円で、従業員総数は全世界で約92,000人です。
※主な製品は、コンデンサ(積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。