TDK Electronics

2017年3月23日

セラミックコンデンサ: 高定格電圧のCeraLink™

 Bild_Teaser_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、定格電圧900 V DC用に設計されたロープロファイル(LP)タイプを2種類発売し、CeraLink™シリーズのラインアップを拡大しました。この表面実装コンデンサの容量は0.25 μFで、それぞれ端子形状が異なります。L型端子を使用したB58031I9254M062タイプの寸法は10.84×7.85×4 mm、J型端子を使用したB58031U9254M062の寸法はわずか7.14×7.85×4 mmです。

これらの新しいコンデンサによって、500 V DC(1 μF)タイプ、700 V DC(0.5 μF)タイプを取りそろえた既存のLPポートフォリオがさらに充実しました。コンパクトなデザインで、なおかつ許容連続動作温度が150 ℃と高いため、すべてのLPタイプは、例えばスナバコンデンサとしてIGBTモジュールに直接埋め込むことも可能です。

PLZT(チタン酸ジルコン酸ランタン鉛)セラミックをベースにしたCeraLinkコンデンサのもう1つの特長は、寄生成分が極めて小さいことです。具体的に言えば、これらの部品の最小ESR値は12 mΩ、ESL値はわずか2.5 nHです。したがってこれらのコンデンサは、GaNやSiCといった高速スイッチング半導体を使用するコンバータに良く適合します。スイッチングの際の電圧オーバシュートとリンギングは、従来のコンデンサ技術よりも大幅に低くなっています。LPタイプのもう一つの特長は、定常状態でのリップル電流耐量が最大11.4 ARMSと高いことです。

より大きな静電容量が必要な場合は、ソルダピン端子タイプのCeraLinkを使用することが可能です。これは定格電圧500 Vまたは700 V DC用に設計されており、容量は20 μF(500 V DC)または10 μF(700 V DC)です。これらのタイプのESL値は、約3.5 nH(代表値)です。

主な用途

  • 高速スイッチングコンバータ

主な特長と利点

  • 定格電圧500 V DC、700 V DC、さらに900 V DCで使用可能
  • 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)

主要特性

製品名定格電圧
[V DC]
ESR *
[mΩ]
ESL
[nH]
定格電流 (max.) **
[ARMS]
B58031I5105M062 (L-style)500122.511.4
B58031U5105M062 (J-style)500

12

2.511.4
B58031I7504M062 (L-style)700292.57.1
B58031U7504M062 (J-style)700292.57.1
B58031I9254M062 (L-style)900452.55.1
B58031U9254M062 (J-style)900452.55.1

* 25 °C, 1 MHz ゼロ出力。自己発熱により、動作中のESRを最大80%まで大幅に低減。

** 100 kHz, TA = 85 °C


製品の詳細情報は www.epcos.co.jp/ceralink で参照できます。

  

 

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主な製品としては、各種受動部品※(製品ブランドとしてはTDK、EPCOS)をはじめ、電源、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
2016年3月期の売上は約1兆1500億円で、従業員総数は全世界で約92,000人です。

※主な製品は、コンデンサ(積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。



メディアコンタクト

TDK株式会社 広報部 電話 +81 3 6778-1055 連絡してください

情報をいつも知らせてほしい

ソーシャルメディア

次のメディアで最新情報を得てください

LinkedIn Twitter