TDK Electronics

NTCセンサ アッセンブリ/システム (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF 設計 タイプ 定格抵抗値 (kOhm) 定格温度 (°C)
new
Probe assemblies HP100 1.072 85
Probe assemblies K550 1.307 160
Probe assemblies M703 5 - 30 25
Probe assemblies K500, K501 6.8, 10 25
Probe assemblies M1703 100 25
Probe assemblies K524 1.307 160
Probe assemblies K514 3.3 100
Probe assemblies K504 2.055 70
Probe assemblies M704 10 25
Probe assemblies M703 10 25
Probe assemblies M1703 10 25
Probe assemblies M702 10 25
Probe assemblies K560 3.3 100
Probe assemblies K301-A003 10 25
Probe assemblies K45 10 25
Probe assemblies Z81 1.465 85
Probe assemblies E861 10 25
Probe assemblies K276 1.082 - 3.243 60,  63
Probe assemblies M2020 16.33 0
Probe assemblies T120 2.5, 3 60
Probe assemblies K45 1 - 150 25
Probe assemblies M500 10 25
Probe assemblies K227 1.8 100
Probe assemblies F120 2.5 60
Probe assemblies with O-ring sealing K301-A001 3 60

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • アプリケーション関連情報
  • 技術情報
  • セレクションガイド
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 規格化R-T特性
  • 記号と用語
  • テーピングと梱包
  • 気候条件
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。