TDK Electronics

NTCセンサ アッセンブリ/システム

検索結果件数: 2
PDF 在庫      発注コード タイプ 設計 定格抵抗値 (kOhm) 定格温度 (°C) 許容差 (%) 抵抗値 (25 °C) (kOhm) B定数 (0/100 °C) (K) B定数 (25/100 °C) (K) B定数 許容差 (%) IEC気候分類 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C)
B58703M1103A001 M1703 Probe assemblies 10 25 ±1 10 3586 3625 ±1 40/150/21 -10 300
B58703M1103A002 M1703 Probe assemblies 10 25 ±1 10 3586 3625 ±1 40/150/21 -10 300

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート