TDK Electronics

リード付きセラミックトランジェント電圧抑制回路 (SHCV バリスタ) (EPCOS)

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC) タイプ
file_pdf_box
SHCV 14 - 35 16 - 45 SR1K20M105X - SR6K35M474X

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。