TDK Electronics

ブロックバリスタ (EPCOS)

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
B32 series,  B40 series,  B60 series,  B80 series,  HighE 75 - 1100 100 - 1465

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 設計一覧
  • タイプ一覧
  • 発注コード形式
  • 技術情報
  • セレクション手順
  • アプリケーション関連情報
  • 計算例
  • ソルダリング説明書
  • 信頼性試験
  • 認定一覧
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • テーピング, 梱包, リード形態
  • 記号と用語
  • 方程式一覧

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。