TDK Electronics

CeraLink® コンデンサ

コンタクトシート / 資料依頼書

個人情報

名は空にできません
姓は空ではありません
会社は空ではありません
国を選択してください
電話機は空にできません
電子メールは空ではありません

製品パラメータ

ご関心のある製品をお選びください。

製品 容量 使用電圧 注文コード
リリースされた製品:
CeraLink LP 1 µF 500 V B58031I5105M002
CeraLink SP 20 µF 500 V B58033I5206M001
まだリリースされていない製品(お求めによりサンプル提供):
CeraLink SMD 5 µF 500 V Upon request
CeraLink PF 20 µF 500 V Upon request
CeraLink LP 0.5 µF 700 V Upon request
CeraLink SP 5 µF 1000 V Upon request
CeraLink FD 100 µF 500 V Upon request
CeraLink SMD 2.5 µF 700 V Upon request