私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

CeraLink® コンデンサ

コンタクトシート / 資料依頼書

個人情報

名は空にできません
姓は空ではありません
会社は空ではありません
国を選択してください
電話機は空にできません
電子メールは空ではありません

製品パラメータ

ご関心のある製品をお選びください。

製品 容量 使用電圧 注文コード
リリースされた製品:
CeraLink LP 1 µF 500 V B58031I5105M002
CeraLink SP 20 µF 500 V B58033I5206M001
まだリリースされていない製品(お求めによりサンプル提供):
CeraLink SMD 5 µF 500 V Upon request
CeraLink PF 20 µF 500 V Upon request
CeraLink LP 0.5 µF 700 V Upon request
CeraLink SP 5 µF 1000 V Upon request
CeraLink FD 100 µF 500 V Upon request
CeraLink SMD 2.5 µF 700 V Upon request