TDK Electronics

ERUチョーク (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF サイズ/シリーズ 設計 インダクタンス (µH) 定格電流 (代表的)(A) タイプ
ERU 13 shielded 0.5 - 3.9 8.6 - 20.1 B82559*A013
ERU 13, Series B82559_A013 --- --- --- Kit
ERU 16 shielded 1 - 30 8.5 - 36 B82559B*A016
ERU 16, Series B82559_A016 --- --- --- Kit
ERU 19 shielded 1 - 30 8.6 - 36.3 B82559B*A019
ERU 19, Series B82559_A019 --- --- --- Kit
ERU 20 shielded 1 - 35 9.3 - 50 B82559*A020
ERU 20, Series B82559_A020 --- --- --- Kit
ERU 24 shielded 1 - 30 22.9 - 54.4 B82559A*A024
ERU 25 shielded 0.44 - 20 15 - 71 B82559*A025
ERU 25, Series B82559_A025 --- --- --- Kit
ERU 27 shielded 1 - 15 33 - 52.5 B82559B*A027
ERU 33 shielded 3.2 - 10 45.5 - 58 B82559A*A033

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 技術情報
  • EMCサービス
  • 品質と環境
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語
  • 概要

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。