私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

周波数変換器用リアクター (EPCOS)

PDF 画像 アプリケーション 定格電流 (A) タイプ
file_pdf_box
3-phase dv/dt output reactors 8 - 1500 B86301U
file_pdf_box
3-phase line reactors for converters 4 - 900 B86305L
file_pdf_box
3-phase line reactor for active infeed converters 14 - 418 B86306A
file_pdf_box new
3-phase line reactors for converters 8 - 570 B86310A

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。