Size/Series | Inductance (µH) | Type | ||
---|---|---|---|---|
10.4x10.0x5.8 | 10 - 680 | B82475M1 | file_pdf_box | |
10.4x10.4x4.8 | 0.82 - 1000 | B82464G4 | file_pdf_box | |
10.4x10.4x4.8 | 0.82 - 1000 | B82464P4 | file_pdf_box | |
10.4x10.4x4.8 | 1 - 1000 | B82464A4 | file_pdf_box | |
12.5x12.5x6.5 | 1 - 1000 | B82477P2 | file_pdf_box | |
12.5x12.5x8.5 | 0.82 - 1000 | B82477P4 | file_pdf_box | |
6.3x6.3x3 | 0.82 - 1000 | B82462G4 | file_pdf_box | |
6x6x3 | 1 - 1000 | B82462A4 | file_pdf_box | |
7.3x7.3x4.5 | 1 - 1000 | B82472P6 | file_pdf_box | |
8.3x7.5x5.5 | 10 - 470 | B82473M1 | file_pdf_box |