Core shape | Material (Core) | AL value (nH) | ||
---|---|---|---|---|
ELP 14/3.5/5 | N49, N87, N92, N97 | 800 - 1150 | file_pdf_box | |
ELP 18/4/10 | N49, N87, N92, N97 | 1900 - 2670 | file_pdf_box | |
ELP 22/6/16 | N49, N87, N92, N97 | 125 - 4600 | file_pdf_box | |
ELP 32/6/20 | N49, N87, N92, N97 | 440 - 5700 | file_pdf_box | |
ELP 38/8/25 | N49, N87, N92, N97 | 400 - 7400 | file_pdf_box | |
ELP 43/10/28 | N49, N87, N92, N97 | 355 - 7500 | file_pdf_box | |
ELP 58/11/38 | N87 | 7400 | file_pdf_box | |
ELP 64/10/50 | N49, N87, N97 | 8000, 12500 | file_pdf_box | |
ELP 102/20/38 | N87, N97 | 8200, 8500 | file_pdf_box |
Core shape | Material (Core) | AL value (nH) | ||
---|---|---|---|---|
EQ 13/2.85/8.7 | N49, N87, N92, N97 | 1320 - 1700 | file_pdf_box | |
EQ 20/6.3/14 | N49, N87, N92, N97 | 2400 - 3200 | file_pdf_box | |
EQ 25/5.6/18 | N49, N87, N92, N97 | 3600 - 4800 | file_pdf_box | |
EQ 30/8/20 | N49, N87, N92, N97 | 3270 - 4500 | file_pdf_box |
Core shape | Material (Core) | AL value (nH) | ||
---|---|---|---|---|
ER 9.5/5 | N49, N87, N92, N97, T38 | 40 - 4500 | file_pdf_box | |
ER 11/5 | N49, N87, N92, N97, T38 | 100 - 6400 | file_pdf_box | |
ER 14.5/6 | N49, N87, N92, N97, T38 | 100 - 6600 | file_pdf_box | |
ER 18/3/10 | N49, N87, N92, N97 | 1800, 2300 | file_pdf_box | |
ER 23/5/13 | N49, N87, N92, N97 | 2200, 3000 | file_pdf_box | |
ER 25/6/15 | N49, N87, N92, N97 | 400 - 4100 | file_pdf_box | |
ER 32/5/21 | N49, N87, N92, N97 | 3800 - 5000 | file_pdf_box | |
ER 35/20/11 | N27, N87 | 125 - 2700 | file_pdf_box | |
ER 42/22/15 | N27, N87 | 257 - 3700 | file_pdf_box | |
ER 46/17/18 | N27 | 343, 5700 | file_pdf_box | |
ER 49/27/17 | N27 | 3500 | file_pdf_box | |
ER 54/18/18 | N27, N87 | 620 - 5800 | file_pdf_box |
Core shape | Material (Core) | AL value (nH) | ||
---|---|---|---|---|
EP 5 | N45, N87, T38 | 16 - 2000 | file_pdf_box | |
EP 6 | N45, N87, T38 | 16 - 1900 | file_pdf_box | |
EP 7 | N30, N45, N87, T38, T65 | 63 - 5200 | file_pdf_box | |
EP 10 | N30, N45, N87, T38, T65 | 63 - 4800 | file_pdf_box | |
EP 13 | N30, N45, N87, T38, T65 | 63 - 7000 | file_pdf_box | |
EP 17 | N30, N87, T38, T65 | 2400 - 10800 | file_pdf_box | |
EP 20 | N30, N87, T38, T65 | 200 - 18700 | file_pdf_box |
Core shape | Material (Core) | AL value (nH) | ||
---|---|---|---|---|
RM 4, RM 4 Low Profile | K1 - T38 | 16 - 5000 | file_pdf_box | |
RM 5, RM 5 Low Profile | K1 - T38 | 25 - 7700 | file_pdf_box | |
RM 6, RM 6 Low Profile | K1 - T38 | 40 - 10500 | file_pdf_box | |
RM 7, RM 7 Low Profile | N30 - T38 | 160 - 11500 | file_pdf_box | |
RM 8, RM 8 Low Profile | N30 - T38 | 160 - 12500 | file_pdf_box | |
RM 10, RM 10 Low Profile | N30 - T38 | 250 - 16000 | file_pdf_box | |
RM 12, RM 12 Low Profile | N30 - N97 | 160 - 8700 | file_pdf_box | |
RM 14, RM 14 Low Profile | N41, N49, N87, N92, N97 | 160 - 7100 | file_pdf_box |
Core shape | Material (Core) | AL value (nH) | ||
---|---|---|---|---|
RM 4 Low Profile | N49, N87 | 950, 1300 | file_pdf_box | |
RM 5 Low Profile | N49, N87 | 1700, 2400 | file_pdf_box | |
RM 6 Low Profile | N49, N87 | 2200, 3000 | file_pdf_box | |
RM 7 Low Profile | N49, N87 | 2400, 3300 | file_pdf_box | |
RM 8 Low Profile | N49, N87 | 2900, 4100 | file_pdf_box | |
RM 10 Low Profile | N49, N87 | 3700, 5200 | file_pdf_box | |
RM 12 Low Profile | N49, N87 | 4500, 6300 | file_pdf_box | |
RM 14 Low Profile | N49, N87 | 5100, 7100 | file_pdf_box |