TDK Electronics · TDK Europe

PQ-Kerne und Zubehör (EPCOS)

Datenblätter & Suche

PDF Kernform Einzelteile AL-Wert (nH) Werkstoff (Kern)
PQ 16/11.6 Core 1900 - 2750 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 20/16 Core 2400 - 3750 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 20/20 Core 2000 - 3300 N49,  N87,  N95,  N97
PQ 26/20 Coil former,  Core 3850 - 6300 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 26/25 Coil former,  Core 3300 - 5700 N49,  N87,  N95,  N97
PQ 32/20 Coil former,  Core 4600 - 7600 N49,  N87,  N95,  N97
PQ 32/30 Coil former,  Core 3450 - 6100 N49,  N87,  N95,  N97
PQ 35/35 Coil former,  Core 3300 - 5700 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 40/30 Core 3900 - 6500 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 40/40 Coil former,  Core 3200 - 5500 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
PQ 50/40 Core 5500 - 9400 N87,  N92,  N95,  N97
PQ 50/50 Large core 4700 - 8200 N87,  N92,  N95,  N97
PQ 65/60 Large core 12500 N95
new
PQ 107/87 Large core 15000 - 20000 N87,  N88,  N95,  N97

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Selector guide
  • Index of part numbers
  • Plastic materials for accessories
  • General - definitions
  • Application notes
  • Processing notes
  • Packing
  • Quality and environment
  • Standards and specifications
  • Symbols and terms
  • PQ cores - general information
  • Sicherheitshinweise

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.