TDK TDK Electronics · TDK Europe

Schlüsselbauelemente – Thyristormodule und Zubehör

PDF Produkt Typ Features
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC10 Dynamic PFC,  10 kvar,  400 V
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC200 Dynamic PFC,  200 kvar,  400 V
file_pdf_box
Discharge Resistor EW-22 Dynamic PFC
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC100 Dynamic PFC,  100 kvar,  400 V
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-I Dynamic PFC,  10 … 22 kvar,  230 … 525 V
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-N690 Dynamic PFC,  40 … 75 kvar,  380 … 690 V
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-N1 Dynamic PFC,  25 … 50 kvar,  380 … 440 V
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-N480 Dynamic PFC,  25 … 50 kvar,  380 … 480 V
file_pdf_box
Current Limitation Reactor BD-050 400/480,  BD-100 400/480,  BD-200 400/480 Protection of thyristor modules
file_pdf_box
Feed-in Module ESP-24 Accessory for TSM-LC-S,  1 module for 10 TSM-LC-S,  24 V DC supply voltage
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-S Dynamic PFC,  15 … 50 kvar,  200 … 440 V

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms
  • ZVEI - Allgemeine Sicherheitshinweise Starkstromkondensatoren

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.