TDK Electronics · TDK Europe

AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run

AC-Folien-Kondensatoren werden in Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und elektrischen Werkzeugen eingesetzt.

PDF Nenn­spannung (V AC) Typ Sicherheits­klasse nach IEC 60252-1 Zulassung Sicherheits­klasse nach UL 810 mit UL-Anerkennung Lebens­dauer nach IEC 60252-1 (h)
file_pdf_box new
--- B32320I S0 --- --- ---
file_pdf_box
450 B33331 S2 CQC,  UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
350 B32354 --- UL component ---
file_pdf_box
460 B33331 S2 UL component ---
file_pdf_box
400 B32355 S3 VDE component 10000
file_pdf_box
400 / 450 B32356 S3 UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
450 B33335 S2 UL,  VDE,  CQC component 30000
file_pdf_box
400 / 450 B32355 S3 UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
400 / 450 B32350, B32352 S3 UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
450 B32335 S2 TÜV,  UL component 10000
file_pdf_box
450 B32333 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
450 B32330, B32332 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000
file_pdf_box
250, 400 B32329 S0 UL,  VDE construction only 10000
file_pdf_box
250 - 480 B32328 S0 VDE --- 3000, 10000
file_pdf_box
250, 400 B32321, B32323 S0 UL,  VDE construction only 10000
file_pdf_box
250 - 480 B32320, B32322 S0 VDE --- 3000, 10000

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions
  • ZVEI - Allgemeine Sicherheitshinweise Starkstromkondensatoren
  • Application Note B32350 LCap Drive circuit for induction motor control, using EPCOS LCap series and STMicroelectronics Triac or ACS

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.