TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren mit Schraubanschluss

Datenblätter & Suche

PDF Obere Betriebs­temperatur (°C) Brauchbarkeits­dauer (h) Kapazität (µF) Nennspannung (V DC) Typ
85 >12000 820 - 15000 400 - 500 B43706, B43726
85 >12000, >15000 820 - 33000 200 - 500 B43713, B43733
85 >10000 1000 - 18000 350 - 450 B43712, B43732
85 >12000 1000 - 18000 350 - 450 B43705, B43725
85 >12000 1000 - 22000 350 - 500 B43703, B43723
85 >8000, >12000 820 - 22000 350 - 550 B43704, B43724
85 >12000 1800 - 18000 400, 450 B43707, B43727
85 >5000 1200 - 12000 350 - 450 B43701, B43721
85 >6000 680 - 10000 550, 600 B43700, B43720
85 >12000 10000 - 680000 16 - 100 B41456, B41458
new
105 >6000 1300 - 22000 350 - 500 B43745, B43765
105 >3000 6800 - 330000 25 - 100 B41560, B41580
105 >6000 1000 - 18000 350 - 500 B43743, B43763
105 >6000 820 - 22000 350 - 500 B43742, B43762

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Overview of types
  • Major applications
  • General technical information
  • Quality and environment
  • Selection chart
  • Overview
  • General
  • Zubehör
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.