Piezo-Aktuatoren sind heute das Herzstück moderner, energieeffizienter Kraftstoff-Einspritzsysteme und haben einen Standard gesetzt. Dabei sorgen sie für eine bessere Motorleistung sowie für geringeren Schadstoffausstoß und niedrigeren Kraftstoffverbrauch.
Piezo-Aktuatoren sind wegen ihres schnellen Ansprechens und ihrer unvergleichlichen Präzision für eine Reihe weiterer Anwendungen in der Mechatronik interessant.
EPCOS ist Marktführer bei kundenspezifischen Lösungen für Piezo-Vielschichtaktuatoren. Mit jahrelanger Erfahrung als Zulieferer der Automobilindustrie nach höchsten Qualitätsstandards bietet EPCOS Lösungen in Silber-Palladium-Technologie und als einziger Lieferant in Kupfer-Technologie.
Bandbreite typischer Parameter | Applikationen | |
---|---|---|
Länge | ≤ 80 mm |
|
Querschnitt | ≤ 10 x 10 mm2 | |
Spannung | typ. 160 V | |
Auslenkung | bis zu 170 µm | |
Blockierkraft | bis zu 6000 N | |
Temperaturbereich | -40 ... +180 °C | |
Lebensdauer | bis zu 1010 Zyklen |
Datenblatt Piezo-Aktuatorenkeyboard_arrow_right
Piezo-Aktuatoren für Kraftstoff-Einspritzsysteme: Neue Bestmarke bei Zuverlässigkeit und Kosten
Piezo-Aktuatoren sind heute das Herzstück moderner, energieeffizienter Kraftstoff-Einspritzsysteme und haben einen Standard gesetzt. Jetzt hat TDK seine dritte Generation von EPCOS Kupfer-Piezo-Aktuatoren vorgestellt, die optimierte technische Parameter mit hoher Kosteneffizienz kombinieren. weiter