TDK TDK Electronics · TDK Europe

Piezo-Aktuatoren

[---Image_alt---] PiezoImage

Piezo-Aktuatoren sind heute das Herzstück moderner, energieeffizienter Kraftstoff-Einspritzsysteme und haben einen Standard gesetzt. Dabei sorgen sie für eine bessere Motorleistung sowie für geringeren Schadstoffausstoß und niedrigeren Kraftstoffverbrauch.

Piezo-Aktuatoren sind wegen ihres schnellen Ansprechens und ihrer unvergleichlichen Präzision für eine Reihe weiterer Anwendungen in der Mechatronik interessant.

EPCOS ist Marktführer bei kundenspezifischen Lösungen für Piezo-Vielschichtaktuatoren. Mit jahrelanger Erfahrung als Zulieferer der Automobilindustrie nach höchsten Qualitätsstandards bietet EPCOS Lösungen in Silber-Palladium-Technologie und als einziger Lieferant in Kupfer-Technologie.

 

Bandbreite typischer ParameterApplikationen
Länge

≤ 80 mm

  • Kraftstoffeinspritzdüse
  • Leistungsaktorik
  • Mikroaktorik
  • Piezo-Motoren

Querschnitt

≤ 10 x 10 mm2

Spannungtyp. 160 V
Auslenkungbis zu 170 µm
Blockierkraftbis zu 6000 N
Temperaturbereich-40 ... +180 °C
Lebensdauerbis zu 1010 Zyklen


Datenblatt Piezo-Aktuatorenkeyboard_arrow_right

Mehr zum Thema

Piezo-Aktuatoren für Kraftstoff-Einspritzsysteme: Neue Bestmarke bei Zuverlässigkeit und Kosten
Piezo-Aktuatoren sind heute das Herzstück moderner, energieeffizienter Kraftstoff-Einspritzsysteme und haben einen Standard gesetzt. Jetzt hat TDK seine dritte Generation von EPCOS Kupfer-Piezo-Aktuatoren vorgestellt, die optimierte technische Parameter mit hoher Kosteneffizienz kombinieren. weiter