Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

SMD-NTC-Thermistoren zur Temperaturmessung und -kompensation

[---Image_alt---] SMD NTC Thermistors General Use Image

Wesentliche Merkmale

  • Gemäß IEC 60539 sind NTC-Thermistoren thermisch-sensitive Halbleiter-Widerstände bei denen bei steigender Temperatur der Widerstandswert abnimmt.
  • SMD-NTC-Thermistoren sind geeignet zur Temperaturmessung und -kompensation
  • Erhältlich in den Baugrößen 0402, 0603 und 0805 (1206 auf Anfrage)
  • Widerstandswerte von 1 kΩ bis 680 kΩ
  • Betriebstemperatur: -55... +125°C
  • Breites Spektrum an verschiedenen B-Werten
  • Hervorragende Langzeit-Alterungsbeständigkeit in Hochtemperatur-Umgebung
  • Nickel-Sperrschicht-Terminierung und bleifreie Lötbarkeit

Bestellnummer: B57999V2999J199

For more information, please download the publication as PDF or order from our warehouse.

open_in_new Bestellen bei Digi-Key open_in_new Bestellen bei Mouser Download file_download

Trefferanzahl: 52
PDF Inventory Bauform Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) Toleranz (%) B-Wert (bei 0/100 °C) (K) B-Wert (bei 25/100 °C) (K) B-Wert (bei 25/85 °C) (K) B-Wert (bei 25/50 °C) (K) B-Wert-Toleranz (%) Klimakategorie Typ Bestellnummer
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2473J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57421V2 B57421V2103H062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±3 - 4334 4311 4250 ±2 55/125/56 B57358V2 B57358V2104H360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4480 4455 4386 ±1 55/125/56 B57374V2 B57374V2104J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57330V2 B57330V2103F260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57330V2 B57330V2103H260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 470 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2474H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 22 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2223H062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±1.5 55/125/56 B57357V2 B57357V2473H560
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±2 55/125/56 B57358V2 B57358V2473H560
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2223H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57230V2 B57230V2103J260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 1 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57421V2 B57421V2102H062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2473H560
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±5 - 4334 4311 4250 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2104J360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 22 ±5 - 4575 4548 4473 ±3 55/125/56 B57261V2 B57261V2223J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±3 - 4480 4455 4386 ±1 55/125/56 B57374V2 B57374V2104H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±1 - 4131 4108 4050 ±1.5 55/125/56 B57357V2 B57357V2473F560
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 100 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2104J062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2223J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57321V2 B57321V2103H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±1 - 4131 4108 4050 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2473F560
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4334 4311 4250 ±2 55/125/56 B57358V2 B57358V2104J360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 1 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57421V2 B57421V2102J062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2473J560
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±1 - 4334 4311 4250 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2104F360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57221V2 B57221V2103J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57221V2 B57221V2473J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±1 - 4282 4260 4200 ±1 55/125/56 B57350V2 B57350V2104F460
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57230V2 B57230V2103F260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 3650 3635 3590 ±3 55/125/56 B57401V2 B57401V2103J062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57330V2 B57330V2103J260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 100 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2104H062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 47 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2473H062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 470 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2474H062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 470 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2474J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 22 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2223J062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2103J062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2473H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±1.5 55/125/56 B57357V2 B57357V2473J560
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4282 4260 4200 ±1 55/125/56 B57350V2 B57350V2104J460
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±2 55/125/56 B57358V2 B57358V2473J560
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 47 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2473J062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 3650 3635 3590 ±3 55/125/56 B57401V2 B57401V2103H062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2103H062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±3 - 4282 4260 4200 ±1 55/125/56 B57350V2 B57350V2104H460
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 470 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57471V2 B57471V2474J062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57421V2 B57421V2103J062
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±3 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57230V2 B57230V2103H260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±1 - 4480 4455 4386 ±1 55/125/56 B57374V2 B57374V2104F060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57321V2 B57321V2103J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±3 - 4334 4311 4250 ±1 55/125/56 B57250V2 B57250V2104H360
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format