Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

SMD-NTC-Thermistoren für LED-Anwendungen

[---Image_alt---] SMD NTC Thermistors LED Image

Wesentliche Merkmale

  • Hochgenaue Temperaturfühler mit geringer Widerstandstoleranz bis zu ± 1%
  • Hohe Temperaturbeständigkeit bis +125 ° C bei Standard und +150 ° C bei Automotive
  • Hervorragende Langzeit-Alterungsbeständigkeit in Umgebungen mit hohen Temperaturen
  • Nickel-Sperrschicht-Terminierung und bleifreie Lötbarkeit
  • Geeignet für die Automotive-Produktpalette AEC-Q200
  • Widerstandswerte 10kV bis 470kV
  • Kleine EIA-Gehäusegrößen 0402 und 0603
  • PSpice-Bibliothek verfügbar

Bestellnummer: B57999V3999J099

For more information, please download the publication as PDF or order from our warehouse.

open_in_new Bestellen bei Digi-Key open_in_new Bestellen bei Mouser Download file_download

Trefferanzahl: 30
PDF Inventory Bauform Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) Toleranz (%) B-Wert (bei 0/100 °C) (K) B-Wert (bei 25/100 °C) (K) B-Wert (bei 25/85 °C) (K) B-Wert (bei 25/50 °C) (K) B-Wert-Toleranz (%) Klimakategorie Typ Bestellnummer
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57221V2 B57221V2103J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57221V2 B57221V2473J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5223H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 22 ±5 - 4575 4548 4473 ±3 55/125/56 B57261V2 B57261V2223J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5223J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±1 - 4480 4455 4386 ±1 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5104F360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5473H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57230V2 B57230V2103F260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5473J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4480 4455 4386 ±1 55/125/56 B57374V2 B57374V2104J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±1 - 4480 4455 4386 ±1 55/125/56 B57374V2 B57374V2104F060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57330V2 B57330V2103F260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57330V2 B57330V2103J260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 470 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2474H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 470 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2474J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5103H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5103J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57251V5 B57251V5103J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57232V5 B57232V5103F360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57232V5 B57232V5103J360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2223H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2223J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2473H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2473J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57321V2 B57321V2103H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57321V2 B57321V2103J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57332V5 B57332V5103J360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4480 4455 4386 ±1 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5104J360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57230V2 B57230V2103J260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57332V5 B57332V5103F360
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format