Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

E-Kern-Netzdrosseln: Serie B82731-T

[---Image_alt---] Chokes For Power Lines

Wesentliche Merkmale

  • LR von 3,3 bis 100 mH
  • Nennspannung 250 V AC/250 V DC
  • Luft- und Kriechstrecken > 3 mm
  • Höhe: 20 +0,5 mm; Rastermaß: 10 x 10 ±0,2 mm
  • Höhere Induktivitätswerte möglich
  • Etwa 2% Streuinduktivität für symmetrische Entstörung

Bestellnummer: B82731X2

For more information, please download the publication as PDF or order from our warehouse.

open_in_new Bestellen bei Digi-Key open_in_new Bestellen bei Mouser Download file_download

Trefferanzahl: 9
PDF Inventory Bauform Funktion Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Anzahl der Leiter Wider­stand (mOhm) Nenn­spannung (V AC) Nenn­spannung (V DC) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer UL 1446 Isoliersystem
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 6.8 1.3 40 21.5 13.5 21.1 Double 370 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2132A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 27 0.65 40 21.5 13.5 21.1 Double 1600 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2651A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 68 0.35 40 21.5 13.5 21.1 Double 4400 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2351A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 100 0.3 40 21.5 13.5 21.1 Double 6600 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2301A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 47 0.45 40 21.5 13.5 21.1 Double 2800 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2451A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 15 0.8 40 21.5 13.5 21.1 Double 950 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2801A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 39 0.55 40 21.5 13.5 21.1 Double 2200 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2551A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 3.3 1.8 40 21.5 13.5 21.1 Double 200 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2182A020 E320370: Class 155(F)
file_pdf_box
info_outline Current-compensated E core choke Common 10 1 40 21.5 13.5 21.1 Double 630 250 - -40 125 High stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82731T B82731T2102A020 E320370: Class 155(F)
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format