TDK Electronics · TDK Europe

NTC-Elemente

Datenblätter & Suche

PDF Bauform Typ Widerstand (bei 25 °C) (kOhm) Toleranz (%)
Glass-encapsulated sensors G1550 2 - 230 ±2, ±3
Glass-encapsulated sensors G1560 2 - 230 ±2, ±3
Glass-encapsulated sensors G1540 5 - 100 ±2, ±3
Glass-encapsulated sensors with insulation G1541 5 - 100 ±2, ±3
Glass-encapsulated sensors with insulation G1551 2 - 230 ±2, ±3
Glass-encapsulated sensors with insulation G1561 2 - 230 ±2, ±3
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm M891 1 - 470 ±5, ±10
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S871 2.1 - 30 ±1 - ±5
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S891 2.2 - 100 ±1 - ±5
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S881 2.1 - 30 ±1 - ±5
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm K164 0.022 - 470 ±5, ±10
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm S885 2.1 - 30 ±1 - ±5
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm S875 2.1 - 30 ±1 - ±5
Leadless NTC thermistors,  Leadless NTCs L860 5.2, 10 ±1 - ±5
Leadless NTCs S860 10 - 85 ±5
Leadless NTCs K350 0.99 ±5
Leadless NTCs M820 0.056 - 1.014 ±5
Leadless NTCs K220 2.057 ±5
Leadless NTCs K1150 2.394 ±5
Miniature sensors with bendable wires L865 10 1
new
Miniature sensors with bendable wires L862 1 - 100 1, 3
Miniature sensors with bendable wires S869 3 - 30 ---
Miniature sensors with bendable wires S864 2 - 5 ±1, ±3
Miniature sensors with bendable wires S867 2 - 50 ±1 - ±5
Miniature sensors with bendable wires S863 3 - 30 ---
Miniature sensors with bendable wires S861 2 - 100 ±1 - ±5
Miniature sensors with individual calibration S868 2 ±4.2
new
Pb-free leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm L871 2 - 100 1, 3
Surface temperature sensor, small-outline no-lead T850 10 ±2
Surface temperature sensor, small-outline no-lead T850 10 ±1

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Application notes
  • Cautions and warnings
  • Climatic conditions
  • General technical information
  • Mounting instructions
  • Quality and environment
  • Selection guide
  • Standardized R/T characteristics
  • Symbols and terms
  • Taping and packing

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.