Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

PoleCap

[---Image_alt---] PoleCap Pic

Power capacitors for outdoor applications 1)

Applications:

  • Outdoor applications, i.e. pole-mounted PFC
  • Fixed PFC inside or outside a cabinet in surroundings with dust or moisture concentration
  • Automatic PFC systems

Features:

Voltage: 400, 440, 525 V AC

Output: 0.5 ... 36 kvar, 50/60 Hz

Life expectancy: Up to 100 000 hours, depending on operation conditions

Customer benefits:

Costs

  • Reduction of labor costs
  • 50% reduction of mounting and connection time
  • Reduced costs due to long life expectancy up to 100 000 hours

Electrical

  • Low dissipation factor
  • Corrosion-optimized housing (pure aluminum)
  • Optimum cooling due to single housing concept
  • High insulation resistance to IEC60831, 15 kV

Safety

  • Dry design
  • Double housing of terminals to protect against ingress of dust or water
  • Shock-proof
  • Terminal cover, cable gland and connection cable resistant to weather,
  • UV-radiation and aging
  • Self-healing
  • Overpressure disconnector

Environment

  • No oil leakage

1) Products shown on this page reflect typical specifications. You are kindly requested to approve our product specifications or request our approval for your specifications before ordering.

Further information see Product Profile

Power Factor Correctionkeyboard_arrow_right