TDK Electronics · TDK Europe

29. Januar 2015

Neues Datenbuch: EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren im Überblick

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert das komplett überarbeitete Datenbuch zu EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit den Anschlussformen Schraubanschluss, Snap-in, Axial und Single-ended. Neben bewährten Produkten beinhaltet es auch viele Neuheiten, zu denen die Schraubanschluss-Typen der Serien B43704/B43724* und B43705/B43725* zählen. Sie zeichnen sich durch eine deutlich verbesserte Stromtragfähigkeit aus. Außerdem wird die hochkompakte Serie B43703*/B43723* dargestellt. Die neuen Serien weisen eine Brauchbarkeitsdauer von mindestens 12.000 Stunden bei 85°C Umgebungstemperatur auf. Die Nennspannungen liegen im Bereich von 350 V DC bis 550 V DC.

Weitere Highlights sind die Snap-in-Serien B43544*, B43545*, B43547* und B43642*, die ein Spannungsspektrum von 200 V DC bis 550 V DC abdecken und sich neben der verbesserten Stromtragfähigkeit durch sehr kompakte Abmessungen auszeichnen. Auch für den Automotive-Anwendungsbereich präsentiert das Datenbuch etliche neue Kondensatortypen mit erhöhter Nennspannung und kompakterem Design.

Darüber hinaus bietet das neue Datenbuch detaillierte, technische Beschreibungen. Damit steht Entwicklern ein aktuelles, umfassendes Nachschlagewerk zu Verfügung, um anwendungsübergreifend bei der Auswahl passender Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren effektiv zu unterstützen. Es umfasst 752 Seiten, ist in Englisch erhältlich und kann mit der Nummer EPC:27029-7600 unter www.epcos.de/publications bestellt werden.

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/al_caps

Leseranfragen bitte an marketing.communications@epcos.com

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente, Module und Systeme*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch Stromversorgungen und Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte TDK einen Umsatz von 9,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 83.000 Mitarbeiter weltweit.

* Zum Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.