TDK Electronics · TDK Europe

17. Juli 2018

Folien-Kondensatoren: Robuste 3-Phasen-Filterkondensatoren

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert die neue, umfangreiche Serie B3237* von EPCOS MKD 
3-Phasen-Kondensatoren für Filteranwendungen. Die Kondensatoren decken ein Spannungs­spektrum von 250 VRMS bis 850 VRMS in 10 Stufen ab und sind mit Kapazitäts­werten von 3 x 10 µF bis 3 x 400 µF verfügbar.

Abhängig vom Typ sind die Kondensatoren für Ströme von bis zu 60 A ausgelegt. Intern sind die Kapazitäten in drei Phasen verschaltet. Die Lebensdauer ent­spricht nach IEC 61071 rund 100.000 Stunden bei Nennspannung, wobei der Kapazitäts­abfall maximal 3 Prozent des Ursprungswerts beträgt.

Die Kondensatoren sind in robusten Aluminium-Bechern mit bodenseitigen M12-Bolzen untergebracht und haben – typabhängig – Durchmesser von 75 mm bis 136 mm und Höhen von 163 mm bis 350 mm. Ausgelegt sind die Kondensatoren für einen Betriebstemperatur­bereich von -40 °C bis +70 °C.

Sie sind UL-gelistet und verfügen über eine interne Überdruck-Abreißsicherung, die alle drei internen Kondensatoren von den Zuleitungen trennt. Ein typisches Anwendungsgebiet sind Ausgangsfilter in Umrichtern für Industrie­anwendungen, Photovoltaik-Anlagen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen.

Hauptanwendungsgebiete

  • Umrichter für Industrieanwendungen, Photovoltaik-Anlagen und unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Breites Spannungsspektrum von 250 VRMS bis 850 VRMS
  • Kapazitätswerte von 3 x 10 µF bis 3 x 400 µF
  • Stromtragfähigkeit von bis zu 60 A
  • Hohe Lebensdauer von 100.000 Stunden nach IEC 61071

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/pec.

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produkte Schlüsselmaterialien sind. Das umfangreiche TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Produkte sowie Piezo- und Schutzbauelemente. Zum Produktspektrum gehören auch Sensoren und Sensor-Systeme wie etwa Temperatur-, Druck-, Magnetfeld- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK auch noch Stromversorgungen und Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie sowie Schreib-Lese-Köpfe und Weiteres. Vertrieben werden die Produkte unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda. TDK konzen­triert sich auf anspruchsvolle Märkte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassun­gen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte TDK einen Umsatz von 12 Milliarden USD und beschäf­tigte rund 103.000 Mitarbeiter weltweit.