19. Mai 2020
EMV-Bauelemente: Miniaturisierte Gleichtaktdrossel für Automotive-Ethernet
- Konform mit Standards der OPEN Alliance für Automotive-Ethernet 1000BASE-T1
- Geringe Abmessungen von nur 3,2 x 2,5 x 2,4 mm3
- Weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Die TDK Corporation präsentiert mit dem Typ ACT1210G-800-2P eine neue Gleichtaktdrossel, die den Standards der OPEN Alliance (One-Pair Ether-Net) für 1000BASE-T1 entspricht. Dank der hohen Werte der S-Parameter ergibt sich ein großes Amplitudenverhältnis zwischen differentiellem und Gleichtaktpegel – entscheidend für die Signalintegrität bei Automotive-Ethernet. Die Gleichtaktinduktivität bei 100 kHz liegt bei 80 µH, der maximal zulässige Strom beträgt 70 mA. Die Serienfertigung begann im Februar 2020.
Dank eines Metallrahmens für die Anschlusselektroden bietet die Drossel ein sehr gutes thermisches Verhalten, wodurch sie in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C eingesetzt werden kann. Gefertigt wird das neue Bauelement in einem hochautomatisierten und sehr präzisen Wickelprozess, der eine hohe Zuverlässigkeit und sehr geringe Streuung der elektrischen Parameter ermöglicht.
Ein besonderes Merkmal sind die geringen Abmessungen von nur 3,2 x 2,5 x 2,4 mm3, die deutlich unter denen von CAN-Bus- oder FlexRay-Drosseln liegen. Somit kann die neue Drossel zum Beispiel in Automotive-Kamera-Systemen eingesetzt werden, die eine immer höhere Packungsdichte der Bauelemente aufweisen.
TDK wird den zulässigen Temperaturbereich seiner Gleichtaktdrosseln erweitern und das Produktportfolio einschließlich der Produkte für die High-speed-Kommunikation ausbauen, um noch mehr Automotive-Applikationen bedienen zu können.
Hauptanwendungsgebiete
- Automotive-Ethernet basierend auf 1000BASE-T1
Haupteigenschaften und -vorteile
- Konform zu Standards der OPEN Alliance für Automotive-Ethernet 1000BASE-T1
- Weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C dank eines Metallrahmens für die Anschlusselektroden
- Hohe Zuverlässigkeit und sehr geringe Streuung der elektrischen Parameter durch hochautomatisierten, sehr präzisen Wickelprozess
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Kenndaten
Typ | Gleichtaktinduktivität | DC-Widerstand [Ω] | Isolationswiderstand | Nennstrom [mA] | Nennspannung [V] |
---|---|---|---|---|---|
ACT1210G-800-2P | 80 (+50/-30%) | 2,4 max. | 10 min. | 70 max. | 80 max. |
Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter
Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte TDK einen Umsatz von 12,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 107.000 Mitarbeiter weltweit.