TDK Electronics · TDK Europe

Capacitors for snubbering, resonant, power factor correction (PFC)

Datenblätter & Suche

PDF Kapazität (µF) Anstiegsgeschwindigkeit der Spannungsflanke (V/µs) Nennspannung (V DC) Nennspannung (V AC) Design Typ Rastermaß (mm) Temperatur, max.(°C)
0.001 - 1 170 - 15000 250 - 2000 --- Radial, boxed B3267*L 10, 15 +125
0.0022 - 40 24 - 7500 250 - 2000 --- Radial, boxed B3265*A/G/J/T 15 - 52.5 +110
0.0022 - 0.56 500 - 8000 400 - 2000 --- Radial, boxed B3264*B 10 - 22.5 +125
0.0022 - 0.47 1500 - 6500 630 - 2000 --- Straight terminal B3264*H 10 - 22.5 +125
0.01 - 22 54 - 400 450 - 630 --- Radial, boxed B3267*Z 10 - 37.5 +125
0.022 - 0.68 2000 - 4500 1000 - 2000 --- Radial, strap terminals B32686S --- +110
0.068 - 5.6 275 - 700 850 - 2000 450 - 800 Radial, strap terminals B3265*S --- +110
0.068 - 2.2 100 - 250 450 - 630 --- Radial, boxed B3267*P 10 - 22.5 +125
0.47 - 2.2 15 - 60 450 --- Straight terminal B3270*P 0.6, 0.8 +110

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Definition of terms
  • Typical applications
  • Questionnaire for new developments
  • General technical information
  • Standards and specifications
  • Marking and ordering code system
  • Taping and packing
  • Weights
  • Mounting guidelines
  • Quality
  • Environment
  • Symbols and terms
  • Overview
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.