Das MediPlas™ System generiert aus ungiftigen, reichlich vorhandenen Gasen ein stark sterilisierendes gasförmiges Medium, um medizinische Geräte zu reinigen. Das System besteht aus zwei Modulen, dem Flow Reactor, der das sterilisierende Gas erzeugt, und dem Driver, der als Stromversorgungseinheit für den Reactor dient.
Im MediPlas Reactor wird ein nicht-thermisches, kaltes atmosphärisches Plasma entzündet. Kommt das zugeführte Gas mit dem Plasma in Kontakt, wird es nicht nur ionisiert, sondern auch die Verbindungen zwischen den Atomen werden aufgebrochen. Durch die Rekombination zu neuen Molekülen entsteht im Inneren des Reactor ein violettes Glühen, und aus dem Auslass strömt ein sehr reaktives Gas mit verändertem chemischem Verhalten.