TDK Electronics · TDK Europe

Power Cube Metal

Hochstrom-Induktivitäten mit niedrigem DC-Widerstand

Die Anforderungen im Bereich Automotive sowie bei Server- und Telekommunikationsanwendungen steigen hinsichtlich höherer Ströme und Performance. Deshalb hat TDK sein Produktportfolio der Leistungsinduktivitäten um die neue Serie PCM120T erweitert, die diese Anforderungen erfüllt.

Zu den typischen Einsatzgebieten gehören primäre DC/DC-Wandler in Automotive-Anwendungen wie ADAS, Stromversorgungen für Server und Basisstationen sowie verschiedene Arten von DC/DC-Wandlern. Die PCM120T-Bauelemente eignen sich auch hervorragend zur Entstörung, zum Beispiel von Elektromotoren in Fahrzeugen.

Die Power-Cube-Metall-Induktivitäten sind die perfekte Wahl, wenn ein hoher Sättigungsstrom von bis zu 80 A und ein niedriger RDC benötigt wird.


Eigenschaften

 Intro Pic

Merkmale und Vorteile

  • Hoher Sättigungsstrom
  • Sehr niedriger RDC
  • Induktivitätsbereich von 0,4 bis 10 µH
  • Hoher Temperaturbereich bis zu +165 °C
  • Qualifiziert nach AEC-Q200
  • Größe: 12,7 x 15,8 x 11,5 mm3

Vorteile

  • Niedriger RDC  (Flachdrahtwicklung) und geringe Verluste bei hoher Frequenz, was zu einem hohen Wirkungsgrad führt
  • Leadframe-Konstruktion bietet gute Koplanarität und Lötbarkeit
  • Gehäuse aus Ferritmaterial: Hervorragende EMC-Leistung
  • AOI (Lötstelleninspektion) geeignet
  • Hohe Spannungsfestigkeit, geeignet für Primärwandler, erfüllt ISO 7637
  • Kern aus Metall: Weiche Sättigung und geringe Drift bei hoher Temperatur

Wichtigste und typische Anwendungen

Automotive

  • Primär-DC/DC-Wandler in Automotive-Anwendungen, z. B. für ADAS
  • Differentialdrossel in Hochspannungs-DC/DC-Anwendungen
  • Fahrzeugmotoren: Entstörung

Basisstationen und Server

  • Stromversorgungen
  • Filterung in Primärwandlern
  • Energiespeicherung von DC/DC-Wandlern

Typisches Anwendungsbeispiel für PCM: Primär-DC/DC-Wandler für ADAS


Geeignet für

 Automotive
 Base Station, Server

Produkt-Video


Datenblätter & Suche

PDF Typ Eigenschaft Induktivität (µH) Sättigungsstrom (Typ.) (A)
PCM120T Wire wound 0.4 - 10 12 - 79.8

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

CHECK INVENTORY


Produktressourcen


Mehr entdecken


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing