TDK Electronics · TDK Europe

Ultraschall-Sensorscheiben

Berührungslose Präzision bei Bewegungsabläufen

 Intro Pic

Diese kompakten piezoelektrischen Ultraschallsensoren senden hochfrequente Schallwellen aus und empfangen sie wieder. Dadurch können sie Entfernungen, Durchflussmengen und Füllstände präzise und berührungslos für fast alle Oberflächen und Materialien erfassen.

Sie arbeiten zuverlässig und liefern präzise Ergebnisse in einer Vielzahl von Automotive-Anwendungen sowie in unterschiedlichen Industriesegmenten. Selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen sind sie ausgesprochen genau.


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaften

  • Zuverlässig unter rauen Umgebungsbedingungen 
    Die piezoelektrischen Ultraschallsensoren von TDK erbringen auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine stabile Messleistung. Hierzu zählen beispielsweise Staub, Feuchtigkeit, Vibrationen, elektromagnetische Störungen und große Temperaturschwankungen. Um die piezoelektrische Scheibe widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse zu machen, ist sie entweder durch ein Gehäuse oder durch eine Kapselung geschützt.
  • Materialerkennung
    Piezoelektrische Ultraschallsensoren erkennen eine Vielzahl von Materialien zuverlässig, unabhängig von deren Farbe, Transparenz oder Oberflächenreflexion. Hierzu zählen Flüssigkeiten, Feststoffe sowie unebene oder kontrastarme Oberflächen
  • Kostengünstig
    Aufgrund ihrer Robustheit, ihrer niedrigen Wartungsanforderungen und ihrer langen Lebensdauer bieten diese Sensoren ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher kommen sie häufig in industriellen und automobilen Anwendungen mit hohen Stückzahlen zum Einsatz.
  • Kontaktlose Messung
    Die piezoelektrischen Ultraschallsensoren von TDK messen präzise und kontaktlos, ohne das Zielobjekt zu berühren. Dadurch wird der mechanische Verschleiß minimiert und Verunreinigungen vorgebeugt. Dadurch eignen sich die Sensoren besonders für empfindliche, sich bewegende oder schwer zugängliche Objekte.

Vorteile

TDK ist ein weltweit führender Anbieter von piezoelektrischen Ultraschallsensoren und ein bewährter Partner, der für zuverlässige Qualität und skalierbare Fertigung steht.

  • Präzision und Rückverfolgbarkeit auf EU-Ebene
    Vollständige Inhouse-Produktion innerhalb Europas sorgt für hohe Qualität und Konsistenz in jeder Charge
     
  • Kundenspezifische Designs
    Maßgeschneiderte Entwicklung und individuelle Konfigurationen für die OEM-Integration
     
  • Umfassender technischer Support
    Kompetente technische Beratung vom Konzept bis zur finalen Hardware-Integration
     
  • Vielseitigkeit dank fortschrittlicher Werkstoffe
    Flexible Mischtechniken, einschließlich vollständig gesetzeskonformer bleifreier Alternativen

Haupt- und typische Anwendungen

Automotive

Capacitance to voltage
  • ADAS & Smart Mobility
  • Einparkhilfe
  • Toter-Winkel-Erkennung (Nahbereich)
  • Abstandserkennung bei langsamen Lenkmanövern
  • Autonome Lieferroboter
     

Industrial

Capacitance to voltage
  • Automatisierung & Industrie 4.0  
  • Objekterkennung auf Förderbändern
  • Füllstandsmessung in Tanks/Silos
  • Roboter-Navigation
  • Verpackungsprüfung
     

Medizin-Diagnostik

Capacitance to voltage
  • Ultraschall-Bildgebungssysteme
  • Doppler-basierte Blutflussüberwachung
  • Abstandsmessung bei medizinischen Geräten
  • Atmungsüberwachung

Smarte Infrastruktur

Capacitance to voltage
  • Intelligente Parksysteme
  • Wasser- und Füllstandsüberwachung
  • Intelligente Überwachung von Abfallständen
  • Anwesenheitserkennung
     

Datenblätter & Suche

PDF Durchmesser (mm) Dicke (mm) Kapazität (pF) Serien-Resonanz-Frequenz (kHz) Type
new
5 0.2 1100 400 B59050Z
5 1.02 300 2000 B59050Z
5 1.02 300 2000 B59050Z
7 0.195 2000 285 B59070Z
7 0.195 2000 285 B59070Z
new
10 2 600 1000 B59100Z
new
10 1 1100 2000 B59100Z

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Präsentation

 PTC_USS-Image

Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing