TDK Electronics · TDK Europe

Leistungskondensatoren für die AC-Filterung

Mit zunehmender Bedeutung der Netzqualität rückt TDK Lösungen zur AC-Filterung in den Fokus. Sie sind mit einer Reihe verschiedener Anschlusskonfigurationen und elektrischer Parameter lieferbar. Dank ihres einfachen Aufbaus (runder Wickel in einem Aluminiumbecher) bieten diese häufig eingesetzten Bauelemente zudem eine hohe Zuverlässigkeit. Das Portfolio von TDK enthält zwei Grundtypen von AC-Filter-Kondensatoren: Ein-Phasen- und Drei-Phasen-Kondensatoren. Wenn AC-Kondensatoren zur Filterung eingesetzt werden, beseitigen sie Oberschwingungsbelastungen sowie Probleme mit Blindleistung und verbessern damit die Qualität und Zuverlässigkeit der Spannungsversorgung.


Produkte

Series B3237*

Ein-Phasen-Kondensatoren

Kondensatorserie zur Ein- oder Ausgangsfilterung bei einphasigen AC-Lasten
  • Spannungsbereich 250 bis 1000 VRMS Nennkapazität 5 bis 600 µF
  • Trenneinrichtung bei Überdruck
  • Lieferbar mit Faston-, Schraub- (M6 und M10) sowie
  • Klemmanschlüssen
  • Serien B32370*, B32371*, B32373*, B32374*
Series B323277*

Drei-Phasen-Kondensatoren (Dreieckschaltung)

Kondensatorserie zur Ein- oder Ausgangsfilterung bei dreiphasigen AC-Lasten in Dreieckschaltung
  • Spannungsbereich 250 bis 1000 VRMS (zwischen den Phasen)
  • Nennkapazität 3x10 bis 3x600 µF
  • Trenneinrichtung bei Überdruck
  • Lieferbar mit Faston-, Klemm- und Schraubanschlüssen
  • Serien B3275*, B32376* und B32377*
B32378*

Drei-Phasen-Kondensatoren (Sternschaltung)

Kondensatorserie zur Ein- oder Ausgangsfilterung bei dreiphasigen AC-Lasten in Sternschaltung mit Nullleiter
  • Spannungsbereich 250 bis 1000 VRMS (zwischen den Phasen)
  • Nennkapazität 3x50 bis 3x250 µF
  • Trenneinrichtung bei Überdruck
  • Serie B32378*

Vorteile auf einen Blick

Vorteile im Detail

 1 Sealed Pic

Hermetisch gekapselt

  • Kein Eindringen von Feuchtigkeit, kein Austreten von Harz
Neuer Inhalt

Selbsterwärmungseigenschaften

  • Interne Anschlüsse mit flachen Kupferstreifen zur Außenseite des Wickels: bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer
Neuer Inhalt

Sicherheitsmechanismus, Abreißsicherung

  • Wenn der Druck im Inneren des Kondensators ansteigt, wölbt sich der Metalldeckel nach oben und beide Anschlüsse werden vom Kupferband getrennt
  • Bessere Beständigkeit gegen Vibrationen und mechanische Stöße

Anwendungen

Anwendungen in Leistungswechselrichtern

Ein typischer Wechselrichter benötigt AC-Kondensatoren zur Filterung harmonischer Verzerrungen und zum Ausgleich der Blindleistung. Je nach Aufbau der Leistungselektronik können Ein-Phasen- oder Drei-Phasen-Kondensatoren mit den verschiedenen Anschlussvarianten (Faston-, Schraub- und Klemmanschlüsse) und den benötigten elektrischen Parametern eingesetzt werden. Als Folien-Kondensatoren für die Eingangs- und Ausgangsfilter von Wechselrichtern sind AC-Filter-Kondensatoren geeignet.

Auf einen Blick

Einsatzgebiet

Block Diagramm in medium power inverters

Block Diagramm in medium power inverters


Geeignet für

Mittelspannungsantriebe
Bahnantrieb
UPS
Solaranlage
E-Mobility
Windkraftanlage

Datenblätter anfordern

PDF Typ Anwendung Bauart Anzahl der Phasen Nennkapazität (µF)
file_pdf_box
B32361, B32362 General purpose,  UPS systems,  Wind power,  (Not for new design) MKP AC 1 20 - 600
file_pdf_box
B32370, B32371, B32373, B32374 General purpose,  AC-filtering MKD AC 1 10 - 600
file_pdf_box
B32375, B32376, B32377, B32378 General purpose,  AC-filtering MKD AC 3 5 - 400

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installations- und Wartungsanleitung für Kondensatoren, FilterCap MKD AC B32370, B32371, B32373, B32374, B32377
  • ZVEI - Allgemeine Sicherheitshinweise Starkstromkondensatoren

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Weitere Informationen anfordern

 MKD AC Capacitors PB
Product Brief

MKD AC Capacitors for AC Filtering in Power Electronics Applications

  • Übersicht der 1- und 3-Phasen Leistungskondensatoren der Serien B33331V und  B3237*
Weiter keyboard_arrow_right
Größe Standortzertifikate ISO/TS 22163 (International Railway Industrial Standard)
file_pdf_box 481[kB] Málaga, Spanien – Folien-Kondensatoren
file_pdf_box 471[kB] Zhuhai, China – Folien-Kondensatoren

Produktanfrage stellen

Weiter keyboard_arrow_right

Mehr entdecken