Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Sensor + Test 2019

29. Mai 2019

Sensorlösungen für alle Branchen

[---Image_alt---] Logo Sensor + Test de
  • 25. bis 27. Juni 2019
  • Dienstag und Mittwoch: 9.00 bis 18.00 Uhr
    Donnerstag: 9.00 bis 17.00 Uhr
  • Messezentrum Nürnberg, Karl-Schönleben-Straße, 90471 Nürnberg/Deutschland
  • Halle 1, Stand 204

Herzlich willkommen auf der Sensor + Test 2019! Wir präsentieren unser umfangreiches Spektrum an Sensorlösungen. Dazu zählen EPCOS Druck- und Temperatur-Sensoren, Micronas Hall-Sensoren, InvenSense und Tronics Inertial-Sensoren sowie TDK TMR-Winkel-Sensoren für anspruchsvolle Automotive- und Industrie-Anwendungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Produkt-Highlights

NTC-Thermistor für Temperaturen bis zu 650 °C 

[---Image_alt---] NTC Thermistor de

Das EPCOS NTC-Sensorelement ist für die Messung von Temperaturen bis zu 650 °C ausgelegt. Es basiert auf einer eingeglasten Hochtemperatur-Keramik mit Anschlusspads auf einem Keramik-Träger. Das NTC-Sensorelement bietet eine hohe Messgenauigkeit mit einer Temperaturtoleranz von etwa ±1 K bei 200 °C. Durch die Glaskapselung des Sensorelements erhält das Bauelement seine besondere Robustheit. Als Anschluss dient ein Aluminiumoxid-Träger, der optional mit einem Anschlussdraht ausgeführt werden kann. Das Bauelement ist 16 mm lang, der Durchmesser der Glaskapselung beträgt 2 mm. 

Der Hochtemperatursensor ist auf Basis der Norm AEC-Q200 qualifiziert und für den Einsatz in der Automobil-Elektronik spezifiziert, beispielsweise in Abgas-Rückführungssystemen. Diese finden vor allem bei Dieselmotoren Anwendung, um den Sauerstoffüberschuss in der Verbrennungsluft zu verringern und dadurch bei den hohen Verbrennungstemperaturen die Bildung von Stickoxiden zu minimieren. In den Rückführungssystemen übernehmen die NTC-Sensoren die Temperaturmessung des Abgases und dienen als Überhitzungsschutz des Motors – insbesondere für Zylinderkopf und Ventilsitze.

Auf dem Gebiet der Elektromobilität können die neuen Sensoren die Temperatur von Brennstoffzellen überwachen, die in EV-Antrieben zur direkten Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasserstoff dienen. Auch in der Haushaltselektronik bieten sich Anwendungen, zum Beispiel in selbstreinigenden Backöfen, die nach dem Pyrolyseprinzip arbeiten. Dabei werden im Inneren des Ofens und unter Luftabschluss die Verunreinigungen auf Temperaturen von etwa 500 °C erhitzt, wodurch die langkettigen Moleküle der Rückstände zerfallen und zum größten Teil in den Gaszustand übergehen. Die erforderliche Temperatur wird dabei von den NTC-Sensoren geregelt und stabilisiert.

Weitere Informationen keyboard_arrow_right

Präzise Positionsbestimmung mit Inertial-Sensoren

[---Image_alt---] Inertial Sensoren de

Der Tronics Hochleistungs-MEMS-Beschleunigungssensor AXO215 setzt bezüglich Miniaturisierung, Zuverlässigkeit und Performance auch unter harten Umweltbedingungen neue Maßstäbe. Der AXO215 arbeitet mit einem geschlossenen Regelkreis und stellt eine Erweiterung des TRONICS GYPRO® Produktportfolios dar, bietet in der Beschleunigungsmessung eine hervorragende Performance und eignet sich damit für sehr anspruchsvolle Anwendungen wie die Präzisionsmesstechnik, fahrerlose Fahrzeuge und Fluggeräte. 

Der AXO215 ist eine Single-Chip-Lösung, die hohe Performance, geringes Gewicht, geringe Leistungsaufnahme und kompakte Bauform kombiniert. Dank des geschlossenen Regelkreises wird eine sehr gute Nicht-Linearität von weniger als 0,05 % erreicht. Darüber hinaus sorgt das hermetisch dichte J-lead-Gehäuse mit Abmessungen von nur 12 x 12 mm2 für hohe Zuverlässigkeit auch unter widrigen Umweltbedingungen und bietet darüber hinaus eine mechanische Entkopplung. Bei einer gradlinigen Bewegung können Beschleunigungen von bis zu 15 g mit einem extrem niedrigen Rauschen von nur 15 µg/√Hz erfasst werden. Das 24-bit Ausgangssignal hat eine sehr geringe Bias-Instabilität von nur 3 µg und die Vibrationsfestigkeit liegt bei 7,3 grms. In Summe setzt der Sensor AXO215 damit neue Maßstäbe im Vergleich zu Nicht-MEMS-basierten Lösungen: kleinere Grundfläche und bessere Performance vor allem bezüglich Linearität und Zuverlässigkeit unter rauen Umweltbedingungen. Der AXO215 ist für Systementwickler auch als Evaluation-Kit mit erweiterten Testfunktionen erhältlich.

Weitere Informationen keyboard_arrow_right

Hall-Sensoren für mehrdimensionale Magnetfeldmessung

[---Image_alt---] Hall Sensoren de

Das Micronas Positionssensor-Sortiment wurde um die Hall-Sensor-Familie HAL® 39xy mit Streufeld-Kompensationsfunktion erweitert. Sie basiert auf einer äußerst flexiblen Architektur für mehrdimensionale Magnetfeldmessungen. Die Sensoren erfüllen heutige und zukünftige Anforderungen des Automobil- und Industriemarktes und bieten vier verschiedene Messmodi in einem einzigen Bauteil: Lineare Positionserfassung, 360°-Drehwinkelerkennung und 180°-Drehwinkelerkennung mit Streufeldkompensation einschließlich Gradientenfeldern sowie die Fähigkeit zur vollwertigen 3D-Magnetfeldmessung (BX, BY, BZ).

Das Herz der HAL 39xy-Sensoren beruht auf der patentierten 3D HAL® Pixelzellen-Technologie. Sie ermöglicht nicht nur eine sehr genaue Magnetfeldmessung, sondern ist auch unempfindlich gegenüber Streufeldern. Dieses einzigartige Konzept basiert auf einer Reihe von Hall-Elementen. Jeder Messmodus verwendet eine andere Hall-Element-Kombination, um das beste Messergebnis zu erzielen. Das hochflexible Sensor-Array der masterHAL-Sensorlinie erleichtert Entwicklern die Auswahl des optimalen Betriebsmodus für jede erdenkliche Messaufgabe. Die HAL 39xy-Sensoren sind die einzigen auf dem Markt verfügbaren Systemlösungen, die alle vier Modi in einem einzigen Sensor integrieren. Sie schaffen einen klaren Vorteil für den Kunden, denn es muss nur ein Bauelement anstelle mehrerer verschiedener Hardwareversionen qualifiziert werden. Die neuen Sensoren eignen sich ideal zum Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter alle Arten von Ventilen und Aktuatoren, Gangschaltung, Pedalstellungs-, Getriebepositions-, Lenkwinkel- oder Fahrwerkpositionserfassung. Dank ihrer flexiblen Architektur bietet die HAL 39xy-Sensorfamilie viele Konfigurationsmöglichkeiten. Sie verfügt über einen leistungsstarken DSP und einen eingebetteten Mikrocontroller.

Weitere Informationen keyboard_arrow_right

TMR-Winkel-Sensoren für höchste Präzision und Zuverlässigkeit

[---Image_alt---] TMR Winkelsensoren de

TDK TMR-Sensoren können in Systemen verwendet werden, die den Anforderungen bis zu ASIL-D gemäß der Norm ISO 26262:2011 entsprechen (Automotive Safety Integrity Level D, höchste Anforderungen an Funktionale Sicherheit). Sie können deshalb in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie elektrischen Servolenkungen und Bremsen eingesetzt werden. Ein weiteres herausragendes Merkmal der TMR-Sensoren ist ihre sehr hohe Winkelgenauigkeit. Je nach magnetischer Feldstärke lassen sich über Fahrzeug-Lebensdauer (17 Jahre) und Temperatur (-40°C bis 175°C) Restwinkelfehler von unter 0,2° erreichen. Das aktuelle TMR-Sensor-Produktspektrum von TDK umfasst Winkel-, Drehzahl- und Linear-Sensoren unter anderem für Servolenkungen, Wischer, Kupplungs- und Getriebesteller sowie Pedale und Drosselklappen.

Weitere Informationen keyboard_arrow_right