Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Sales Büros mit Referenzierung auf IATF 16949 Zertifikate der Produktionsstandorte

Die hier aufgeführten Sales Büros entscheiden selbst über Angelegenheiten, die IATF 16949 betreffen.

Brasilien

TDK Electronics do Brasil Ltda.

Rua Werner Von Siemens, 111

05069-010 São Paulo – SP – Brasil

e-business Park, Prédio 11 / Torre A, Cj. 32A

BRAZIL

Telefon +55 11 32 89 95 99 Ext. 6851 Fax +55 11 32 89 99 40 emailsales.br@tdk-electronics.tdk.com
China

TDK Electronics Hong Kong Limited

Hong Kong office

1/F, SAE Technology Centre

6 Science Park East Avenue

Hong Kong Science Park

Shatin, New Territories

Hong Kong

CHINA

Telefon +852 36 69 82 00 Fax +852 36 69 82 56 emailsales.cn@tdk-electronics.tdk.com
Deutschland

TDK Europe GmbH

Rosenheimer Strasse 141 e

81671 Munich

P.O.Box 80 17 09

81617 Munich

GERMANY

Telefon +49 89 540 200 emailsales.germany@eu.tdk.com

TDK Europe GmbH

Mollenbachstraße 19

71229 Leonberg

GERMANY

Telefon +49 89 540 200 emailsales.germany@eu.tdk.com
Frankreich

TDK Electronics France SAS

3 rue de Brennus

93210 Saint-Denis La Plaine

FRANCE

Telefon +33 1 49 46 67 89 Fax +33 1 49 46 67 67 emailsales.france@eu.tdk.com
Großbritannien

TDK UK Limited

Bridge House

Brants Bridge

Bracknell

RG12 9BG

UNITED KINGDOM

Telefon +44 13 44 38 15 10 Fax +44 13 44 38 15 12 emailsales.uk@eu.tdk.com
Indien

TDK India Private Limited

2nd Floor, Tower - A,

C-28, 29, Logix Cyber Park,

Sector - 62,

Noida - 201301

INDIA

Telefon +91 120 45 05 801 Fax +91 120 45 05 818 emailsales.in@tdk-electronics.tdk.com
Italien

TDK Italy S.r.l

Via Mecenate 90

20138 Milan

ITALY

Telefon +39 02 50 99 54 25 Fax +39 02 50 99 54 55 emailsales.italy@eu.tdk.com
Österreich

TDK Austria GesmbH

Giefinggasse 2

1210 Vienna

AUSTRIA

Telefon +43 1 25 63 630 56 39 Fax +43 1 25 63 630 56 44 emailsales.austria@eu.tdk.com
Singapur

TDK COMPONENTS PTE. LTD.

11 North Buona Vista Drive

#13-08 The Metropolis Tower 2

Singapore 138589

SINGAPORE

Telefon +65 65 97 06 28 Fax +65 65 97 06 07 emailsales.asean@tdk-electronics.tdk.com
USA

TDK Electronics Inc.

485B US Highway 1 South

Suite 200

Iselin, NJ 08830

U.S.A.

Telefon +1 732 9 06 43 00 Fax +1 732 9 06 43 95 emailsales.usa@tdk-electronics.tdk.com

Sales Büros ohne Referenzierung auf IATF 16949 Zertifikate der Produktionsstandorte

Die hier aufgeführten Sales Büros entscheiden nicht selbst über Angelegenheiten, die IATF 16949 betreffen.

Australien

Electronic Component Solutions Pty Ltd

Level 3 Hallmarc Corporate Centre

2 Brandon Park Drive

Wheelers Hill, Melbourne

Victoria 3150

AUSTRALIA

Telefon +61 3 95 66 72 17 Fax +61 3 95 66 72 99 emailsales.au@tdk-electronics.tdk.com
China

TDK (Shanghai) Electronics Ltd.

Shanghai Office

Room 3203, 32/F

Shanghai International Trade Centre

2201 Yan An Road West

Shanghai 200336

CHINA

Telefon +86 21 22 19 15 00 Fax +86 21 22 19 15 99 emailsales.cn@tdk-electronics.tdk.com

TDK (Shanghai) Electronics Ltd.

Tianjin Office

Room 1810, The Exchange Office Tower 1

No. 189 Nanjing Road,

Heping District, Tianjin

Post code: 300051

CHINA

Telefon +86 22 23 11 17 51 ext. 214 Fax +86 22 23 11 17 50 emailsales.cn@tdk-electronics.tdk.com

TDK (Shanghai) Electronics Ltd.

Shenzhen Office

69/F, Ping An Financial Centre

5033 Yitian Road, Futian District

Shenzhen 518048

CHINA

Telefon +86 755 82 75 91 00 Fax +86 755 82 75 91 35 emailsales.cn@tdk-electronics.tdk.com

TDK (Shanghai) Electronics Ltd.

Beijing Office

Room 5B5-1, Building B,

Hanwei Building, No. 7 Guanghua Road,

Chaoyang District,

Beijing 100004

CHINA

Telefon +86 10 85 86 86 73 Fax +86 10 85 86 92 04 emailsales.cn@tdk-electronics.tdk.com

TDK (Shanghai) Electronics Ltd.

Xi'an Office

Room B905B, 9/F.,

Pioneer Square Building,

48 Ke Ji Road,

Xi'an, Shaanxi 710075

CHINA

Telefon +86 29 88 32 04 60 Fax +86 29 88 32 07 83 emailsales.cn@tdk-electronics.tdk.com

TDK (Shanghai) Electronics Ltd.

Xiamen Office

No. 413-419 Tongji Nan Road,

Jimei, Xiamen, Fujian Province

ZIP Code: 361021

CHINA

Telefon +86 592 36 02 708 Fax +86 592 62 90 055 emailsales.cn@tdk-electronics.tdk.com

TDK (Shanghai) Investment Ltd.

Head Office China

Shanghai International Trade Centre

Room 3305, 33/F

2201 Yan An Road West

Shanghai 200336

CHINA

Telefon +86 21 22 19 15 00 Fax +86 21 22 19 15 99 emailsales.cn@tdk-electronics.tdk.com
Deutschland

TDK Europe GmbH

Dompfaffstraße 122

91056 Erlangen

GERMANY

Telefon +49 89 540 200 emailsales.germany@eu.tdk.com

TDK Management Services GmbH

Wanheimer Straße 66

40472 Dusseldorf

GERMANY

Telefon +49 211 90 77 0 emailinfo@managementservices.tdk.com publichttps://www.managementservices.tdk.com
Finnland

TDK Nordic OY

Keilaranta 1

02150 Espoo

FINLAND

Telefon +358 10 34 90 108 emailsales.nordic@eu.tdk.com
Indien

TDK India Private Limited

908-909, 9th floor,

Damji Shamji Galleria

LBS Road, Near Huma Adlabs

Kanjurmarg West 400078

Mumbai

INDIA

Telefon +91 22 25 75 08 00 Fax + 91 22 25 75 08 10 emailsales.in@tdk-electronics.tdk.com

TDK India Private Limited

#87, The Centrum, 4th Floor, Infantry Road,

Bangalore – 560 001,

INDIA

Telefon +91 80 40 39 06 00 Fax +91 80 40 39 06 03 emailsales.in@tdk-electronics.tdk.com
Israel

TDK Sales Representative

Kibbutz Givat-Hashlosha

48800

ISRAEL

Telefon +972 73 2676 317 emailsales.israel@eu.tdk.com
Japan

TDK Corporation - Headquarter

Nihonbashi Takashimaya Mitsui Building

2-5-1, Nihonbashi

Chuo-ku

Tokyo, 103-6128

JAPAN

Telefon +81 3 67 78 10 00 emailinquiry@jp.tdk.com
Kanada

Canadatek Marketing Inc.

(AB, BC, MB, NT, SK, YT)

#1805-1238 Seymour St.

Vancouver, BC, Canada V6B 3N9

CANADA

Telefon (604) 780 58 08 emailinfo@canadatek.com publichttp://www.canadatek.com

Cee Jay Micro LTD.

(NB, NL, NS, ON, PE, QC)

155 Terence Matthews Cres. #2

Kanata, Ontario K2M 2A8

CANADA

Telefon (613) 599 56 26 Fax (613) 599 57 07 publichttp://www.cjmicro.com
Malaysia

TDK Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.

c/o TDK (M) SDN BHD

Lot 709, Nilai Industrial Estate,

71800 Nilai

Negeri Sembilan

MALAYSIA

Telefon +60 6 797 88 27 Fax +60 6 797 88 24 emailsales.asean@tdk-electronics.tdk.com
Philippinen

c/o TDK Electronics Philippines Corporation

EPCOS Department

119 East Science Avenue, SEPZ

Laguna Technopark

Binan, Laguna

PHILIPPINES

Telefon +63 49 541 31 41 66 30 Telefon +63 49 541 31 41 66 31 Fax +63 49 541 31 40 emailsales.asean@tdk-electronics.tdk.com
Polen

TDK Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C

01-531 Warsaw

POLAND

Telefon +48 22 24 60 409 Fax +48 22 24 60 400 emailsales.poland@eu.tdk.com
Russland

TDK CIS LLC

Leningradsky Prospect, 74 A

125315, Moscow

RUSSIA

Telefon +7 495 663 21 00 Telefon +7 495 663 21 22 emailsales.cis@eu.tdk.com
Schweden

TDK Nordic AB

Torshamnsgatan 28A, 16440 Kista

P.O.Box 46, 16493 Kista

SWEDEN

Telefon +46 8 4 77 27 00 Fax +46 8 4 77 27 01 emailsales.nordic@eu.tdk.com
Spanien

TDK Electronics Spain S.L.U.

Carrer Luis Muntadas 5

Planta 2A

08940 Cornella de Llobregat

Barcelona

SPAIN

Telefon +34 93 480 42 92 Telefon +34 93 480 42 68 Fax +34 93 480 42 31 emailsales.iberia@eu.tdk.com

TDK Electronics Spain S.L.U.

Centro Tecnológico y de Servicios de Siemens

Parque Empresarial La Carpetania

Avda Leonardo Da Vinci, 15-19

28906 Getafe (Madrid)

SPAIN

Telefon +34 93 480 42 92 Telefon +34 93 480 43 33 Fax +34 91 514 70 14 emailsales.iberia@eu.tdk.com
Taiwan

TDK Components Taiwan Co., Ltd.

Taipei office

Room 700 -702, 7F

No. 66, San Chong Road

Nangang District, 115 Taipei

TAIWAN

Telefon +886 2 26 55 76 76 Fax +886 2 27 82 03 89 emailsales.tw@tdk-electronics.tdk.com
Thailand

FITT Co Ltd

202 Le Concorde Tower

7th Floor, Room 705

Ratchadaphisek Road, Huaykwang

Bangkok 10320

THAILAND

Telefon +66 2 276 91 68/69/70 Fax +66 2 276 91 67 emailsales.asean@tdk-electronics.tdk.com
Tschechische Republik

TDK Czech s.r.o.

Bucharova 14

158 00 Prague

CZECH REPUBLIC

Telefon +420 2 33 03 22 81 Fax +420 2 33 03 22 89 emailsales.czech@eu.tdk.com
Türkei

TDK Europe GmbH

Liaison Office Turkey

Sehit Mehmet Fatih Öngül Sok.

Bagdatlioglu Plaza No:3  Office:4

34742 Kozyatagi Istanbul

TURKEY

Telefon +90 216 5 69 81 01 Fax +90 216 4 64 07 56 emailsales.turkey@eu.tdk.com
Ungarn

TDK Electronics Hungary Ltd.

Madarász Viktor utca 47-49

1138 Budapest

HUNGARY

Telefon +36 1 436 07 20 Fax +36 1 436 07 21 emailsales.hungary@eu.tdk.com
USA

Cahill, Schmitz & Cahill

(MN, ND, SD, IA, N WI zip 540, 546-548)

3459 Washington Drive, Suite 100

Eagan, MN 55122

U.S.A.

Telefon (651) 699 02 00 Fax (651) 699 08 00 publichttp://www.cahillschmitz.com/Home.html

Cascade Technical Sales

(WA, OR, ID)

15600 Redmond Way, Suite 300

Redmond, WA 98052

U.S.A.

Telefon (425) 822 72 99 Fax (425) 822 74 79 emailsales@cascade-tech.com publichttp://www.cascade-tech.com/

Electro Reps Inc.

(IN, KY, OH, WV, W. PA excluding zip 169-196)

220 N. Rangeline Road

Carmel, IN 46032

U.S.A.

Telefon (317) 569 72 02 Fax (317) 569 72 03 emaileri@electro-reps.com publichttp://www.electro-reps.com

Enco Marketing, Inc.

(MI)

20246 Farmington Road

Livonia, MI 48152

U.S.A.

Telefon (248) 536 01 00 Fax (248) 536 01 06 publichttp://www.encomarketing.com

Fusion Sourcing Group

(NY, VA, MD, DC, N. NJ excluding zip 08000-08799)

1115 Inman Ave. #316

Edison, NJ 08820-1132

U.S.A.

Telefon (908) 222 97 78 Fax (908) 222 95 22 publichttp://www.fusionsourcing.com

Go2 Technical Sales

(So. California, So. Nevada, AZ, NM)

11642 Chesterwood Pl

San Diego, CA 92130

U.S.A.

Telefon (858) 200 57 32 Fax (610) 229 57 32 emailinfo@go2ts.com publichttp://go2ts.com/

HLC, LTD.

(N. IL zip 600-619, S. WI excluding zip 540, 546-548)

1312 W. Northwest Highway

Palatine, IL 60067

U.S.A.

Telefon (847) 358 65 00 Fax (847) 358-6576 emailhlcsales@hlcltd.com publichttp://www.hlcltd.com

Innovatech Assoc. Rky Mtn LLC

(CO, UT, WY, MT)

2721 S Interlocken Drive

Evergreen, CO 804393

U.S.A.

Telefon (303) 974 10 31 emailsales@innovatechrm.com publichttp://www.innovatechrm.com

Luscombe Engineering

(N. NV zip 893-895, 897-898, N. CA. zip 936-960)

220 Wright Brothers Avenue, Suite C

Livermore, CA 94551

U.S.A.

Telefon (408) 955 95 16 Fax (408) 944 96 63 emailsales@lecsf.com publichttp://www.lecsf.com

Omega Electronics Sales, Inc.

(DE, E. PA zip 169-196, S. NJ zip 08000-08799)

4 Neshaminy Interplex, Suite 101

Trevose, PA 19053

U.S.A.

Telefon (215) 244 40 00 emailoffice@omegasales.com publichttp://omegasales.com

Paragon Electronic Systems, Inc.

(CT, ME, MA, NH, RI, VT)

255 Coolidge Ave

Manchester, NH 03102

U.S.A.

Telefon (603) 645 76 30 Fax (603) 645 76 40 publichttp://www.paragonelect.com

Quad State Sales & Marketing

(TX, OK, LA, AR, MX)

1701 N. Collins Blvd, Suite 1200

Richardson, TX 75080

U.S.A.

Telefon +1 (972) 669 85 67 publichttp://www.qssm.com

RepOne Associates, Inc.

(FL, PR)

403 Madison Street

Huntsville, AL, 35801 

U.S.A.

Telefon (256) 539 73 71 publichttp://www.repone.com

Silicon Prairie Technical Sales

(MO, S. IL)

5377 State Highway N, Suite 110

Cottleville

MO 63304

U.S.A.

Telefon (636) 643 22 10 Fax (636) 723 29 32 publichttp://www.seltecsales.com

Southbridge

(GA, TN, NC, SC, AL, MS)

102 Clinton Ave #202

Huntsville, AL 35801

U.S.A.

Telefon (256) 325 89 26 Fax (888) 806 35 11 emailinfo@southbrige.net publichttp://southbridgellc.net

TDK Atlantic Region

(Greensboro Office)

200 Centreport Drive, Suite 325

Greensboro, NC  27409-9802

U.S.A.

Telefon (336) 292 00 12 Fax (336) 292 38 31

TDK Electronics Inc.

20 Roche Brothers Way

Suite 6-173

North Easton, MA 02356

U.S.A.

Telefon +1 978 3 17 82 47 emailsales.usa@tdk-electronics.tdk.com

TDK Electronics Inc.

402 Winnock Point

Peachtree City, GA 30269

U.S.A.

Telefon +1 770 6 31 12 60 emailsales.usa@tdk-electronics.tdk.com

TDK Electronics Inc.

27192 Sunset Drive

Salvo, NC 27972

U.S.A.

Telefon +1 919 303 59 33 Telefon +1 732 371 82 27 Fax +1 919 3 03 59 34 emailsales.usa@tdk-electronics.tdk.com