TDK TDK Electronics · TDK Europe

PowerHap™ Aktuatoren (EPCOS)

PDF CHRONOLOGY Datenblattstatus Nenn­spannung (V) Abmessungen (l x b x h) (mm) Typ
file_pdf_box
1 Production -10 … 60 9 x 9 x 1.1 0909H011V060
file_pdf_box
2 Production -20 … 120 12.7 x 12.7 x 1.8 1313H018V120
file_pdf_box
3 Production -20 … 120 26 x 26 x 2.3 2626H023V120
file_pdf_box
8 Preliminary -20 … 120 60 x 5 x 9 6005H090V120
file_pdf_box
5 Preliminary -10 … 60 12 x 4 x 1.8 1204H018V060
file_pdf_box
4 Preliminary -10 … 60 9 x 3.75 x 1.4 0904H014V060
file_pdf_box
7 Preliminary -20 … 120 60 x 5 x 7 6005H070V120
file_pdf_box
6 Preliminary -20 … 120 19.4 x 19.4 x 2.1 1919H021V120

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.