TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Gekoppelte Induktvitäten 10x10 (B82464D),ANSYS

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : B82464D.lib
Version 1.00
erzeugt am (Mittwoch, 16. Februar 2022 um 15:14:49 Uhr CET)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
- B82464D6* Serie hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : B82464D.lib
Version 1.00
erzeugt am (Mittwoch, 16. Februar 2022 um 15:14:49 Uhr CET)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Gekoppelte Power Induktivität 10x10 mm
((hier bitte die Infos über Art der Bauelemente eingeben))
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82464D6103M000 Gekoppelte Power Induktivität 10x10 (mm) (10 uH +-20%)
B82464D6123M000 Gekoppelte Power Induktivität 10x10 (mm) (12 uH +-20%)
B82464D6153M000 Gekoppelte Power Induktivität 10x10 (mm) (15 uH +-20%)
B82464D6222M000 Gekoppelte Power Induktivität 10x10 (mm) (2.2 uH +-20%)
B82464D6223M000 Gekoppelte Power Induktivität 10x10 (mm) (22 uH +-20%)
B82464D6302M000 Gekoppelte Power Induktivität 10x10 (mm) (3 uH +-20%)
B82464D6333M000 Gekoppelte Power Induktivität 10x10 (mm) (33 uH +-20%)
B82464D6472M000 Gekoppelte Power Induktivität 10x10 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82464D6473M000 Gekoppelte Power Induktivität 10x10 (mm) (47 uH +-20%)
B82464D6682M000 Gekoppelte Power Induktivität 10x10 (mm) (6.8 uH +-20%)
Installation der B82464D Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B82464D (Gekoppelte Power Induktivität 10x10 mm)
für das Simulations-Programm Ansoft Designer
besteht aus 5 Dateien :
B82464D.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B82464D_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
B82464D.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
B82464D.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
B82464D.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer Ansoft Designer Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/EPCOS/B82464D Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
Ansoft Designer:
1) Kopieren oder Extrahieren Sie die Dateien in das oben angegebene
Verzeichnis
2) Starten Sie Ansoft Designer
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: EPCOS-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: EPCOS-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden