TDK Electronics · TDK Europe

SMD-NTC-Thermistoren für die Temperaturmessung und -kompensation in Automotive Anwendungen

 SMD NTC Thermistors Automotive Image

Wesentliche Merkmale

  • Gemäß IEC 60539 sind NTC-Thermistoren thermisch-sensitive Halbleiter-Widerstände bei denen bei steigender Temperatur der Widerstandswert abnimmt.
  • SMD-NTC-Thermistoren sind geeignet zur Temperaturmessung und -kompensation
  • Qualifiziert nach AEC-Q200, Rev. D
  • Betriebstemperatur: -40... +150°C
  • Erhältlich in den Baugrößen 0402, 0603 und 0805
  • Widerstandswerte von 4,7 bis 100 kΩ
  • Breites Spektrum an verschiedenen B-Werten
  • Hervorragende Langzeit-Alterungsbeständigkeit in Hochtemperatur-Umgebung und Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Nickel-Sperrschicht-Terminierung und bleifreie Lötbarkeit

Bestellnummer: B57999V5999J199

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 52
PDF Inventory Bauform Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) Toleranz (%) B-Wert (bei 0/100 °C) (K) B-Wert (bei 25/100 °C) (K) B-Wert (bei 25/85 °C) (K) B-Wert (bei 25/50 °C) (K) B-Wert-Toleranz (%) Klimakategorie Typ Bestellnummer
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5223H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5223J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5473H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5473J060
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 100 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57452V5 B57452V5104J062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 47 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57451V5 B57451V5473H062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 47 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57451V5 B57451V5473J062
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57351V5 B57351V5223H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57351V5 B57351V5223J060
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 100 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57452V5 B57452V5104H062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±3 - 4334 4311 4250 ±1 −40/150 (op. temp.) B57254V5 B57254V5104H360
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 33 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57451V5 B57451V5333H062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 33 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57451V5 B57451V5333J062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±1 - 4334 4311 4250 ±1 −40/150 (op. temp.) B57254V5 B57254V5104F360
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 100 ±5 - 4334 4311 4250 ±1 −40/150 (op. temp.) B57254V5 B57254V5104J360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57351V5 B57351V5103J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57351V5 B57351V5103H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5103H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5103J060
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 4.7 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57452V5 B57452V5472H062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57251V5 B57251V5103J060
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 4.7 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57452V5 B57452V5472J062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 4.7 ±5 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57442V5 B57442V5472J062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 4.7 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57251V5 B57251V5472J060
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57442V5 B57442V5103H062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57232V5 B57232V5103F360
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57442V5 B57442V5103J062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57451V5 B57451V5103J062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±1 - 4131 4108 4050 ±1 −40/150 (op. temp.) B57256V5 B57256V5473F360
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±3 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57232V5 B57232V5103H360
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57232V5 B57232V5103J360
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57451V5 B57451V5103H062
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57452V5 B57452V5103H062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±1 −40/150 (op. temp.) B57256V5 B57256V5473H360
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 10 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57452V5 B57452V5103J062
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±1 −40/150 (op. temp.) B57256V5 B57256V5473J360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±2 −40/150 (op. temp.) B57356V5 B57356V5473H160
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±2 −40/150 (op. temp.) B57356V5 B57356V5473J160
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4131 4108 4050 ±1.5 −40/150 (op. temp.) B57356V5 B57356V5473H260
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4131 4108 4050 ±1.5 −40/150 (op. temp.) B57356V5 B57356V5473J260
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) 4.7 ±3 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57442V5 B57442V5472H062
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±1 - 4282 4260 4200 ±1 −40/150 (op. temp.) B57355V5 B57355V5104F360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57332V5 B57332V5103J360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±3 - 4282 4260 4200 ±1 −40/150 (op. temp.) B57355V5 B57355V5104H360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4282 4260 4200 ±1 −40/150 (op. temp.) B57355V5 B57355V5104J360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4334 4311 4250 ±2 −40/150 (op. temp.) B57354V5 B57354V5104J160
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±3 - 4334 4311 4250 ±2 −40/150 (op. temp.) B57354V5 B57354V5104H160
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±1 - 4131 4108 4050 ±1.5 −40/150 (op. temp.) B57356V5 B57356V5473F260
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57342V5 B57342V5103J060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 3650 3635 3590 ±3 −40/150 (op. temp.) B57342V5 B57342V5103H060
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57332V5 B57332V5103F360
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57332V5 B57332V5103H360
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format