Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B33331I6* kompakte EPCOS Motor-run-Kondensatoren der Sicherheitsklasse S2, die bereits jetzt dem ab September 2023 geltenden Standard IEC 60335-2-24 entsprechen. Sie sind für eine Spannung von 450 V AC bei 50/60 Hz ausgelegt und decken mit 13 Typen ein Kapazitätsspektrum von 1 µF bis 20 µF ab.